?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PA | Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PLA |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da | Preventivo | Preventivo |
Urethane type | High-deflection type urethane foams | High-deflection type urethane foams |
Shape | Pillar shape | Pillar shape |
Hole/counterbore | Hole | Hole |
Maximum load(N) | 1471 ~ 30793 | - |
Max. Elongation(%) | 40 | - |
L Dimension (L)(mm) | 30 ~ 160 | 200 |
Loading...
Seleziona per:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD