?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Molle elastomeriche / cilindriche / a gradini / a foro passante / poliuretano A90 | Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90 |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da | Preventivo | Preventivo |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Pillar hourglass shape | Pillar hourglass shape |
Hole/counterbore | Hole | None |
Maximum load(N) | 12749 ~ 54427 | 14710 ~ 61292 |
Max. Elongation(%) | 30 | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 123 | 62 ~ 123 |
Loading...
Seleziona per:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD