Sconti volume e sconti volume con lavorazione aggiuntiva

Sconti volume

Gli sconti volume sono disponibili per acquisti di più di un prodotto standard. Lo sconto varia in funzione del prodotto e della quantità.
Per maggiori dettagli, vedere la pagina del catalogo per il prodotto che si desidera ordinare.

Esempio: sconto volume per punzone quadrato (componente standard per stampi)

Quantità Tasso di sconto
1 - 49 Prezzo unitario
50 - 100 15%
Più di 101 chiedere preventivo
  • * Prezzo scontato per volume (arrotondato a un centesimo)

Sconti volume per lavorazione aggiuntiva

Gli sconti volume si applicano anche alle tariffe per la lavorazione aggiuntiva.
(In alcuni casi lo sconto non si applica. Per i dettagli, vedere le pagine dei prodotti).

Esempio: sconto volume per lavorazione aggiuntiva

Dettagli ordine: parte: SPDS10-70-P5.00-W3.00-PKC-KC45, quantità: 10

Parte SPDS10 15.84 X 0.95 =15.04
Lavorazione aggiuntiva PKC 4.00 X 0.95 =3.80
Lavorazione aggiuntiva KC 2.00 X 0.95 =1.90

Prezzo: 20.74 EUR (cad.) x 10 = 207.40 EUR (arrotondato a un centesimo)

Gli sconti volume non si applicano se la tariffa per la lavorazione aggiuntiva è zero (gratuita) o negativa.



ページの先頭に戻る