Scaricare i dati CAD

Per scaricare i dati CAD dalle pagine dei prodotti, attenersi alle istruzioni di seguito.

  • * Per scaricare i dati CAD occorre effettuare l'accesso.
  • * Per alcuni prodotti potrebbe non essere disponibile alcun dato CAD.

Selezionare specifiche e dimensioni e selezionare i dati CAD

Selezionare o inserire specifiche e dimensioni. Dopo aver selezionato specifiche e dimensioni, compare un numero parte.
Usare il pulsante "Scarica CAD/Anteprima" per avviare il download dei dati CAD.

Selezionare i dati CAD

Selezionare i dati CAD da scaricare per il numero parte selezionato come illustrato di seguito.

Componenti meccanici (marchio MISUMI)

Se al centro della pagina del prodotto è presente una scheda "Anteprima 3D", fare clic su di essa per visualizzare un'anteprima 3D.
* Se non è stato specificato un numero parte, compare l'anteprima 3D di un prodotto esemplificativo.

1 Specificare tipo di prodotto e dimensioni

Selezionare o digitare il tipo di prodotto e le dimensioni secondo necessità.

2 Visualizza anteprima 3D

Specificare il tipo di prodotto e le dimensioni, quindi fare clic sulla scheda "Anteprima 3D" per generare un'anteprima 3D.
(La generazione dell'anteprima potrebbe richiedere un certo tempo).

Come maneggiare l'anteprima 3D

Ruota: fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il puntatore sull'immagine.
Zoom: premere Ctrl e fare clic con il pulsante sinistro del mouse mentre si trascina il puntatore verso l'alto per ingrandire l'immagine o verso il basso per rimpicciolirla.
Riporta immagine prodotto alle dimensioni dello schermo: fare doppio clic.
Visualizza immagine trasparente: clic singolo.
Sposta immagine: premere Maiusc e trascinare il mouse o premere contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro e trascinare il mouse.

Pannello di controllo anteprima 3D

  1. 1. Disegno trasparente (disegno linee)
  2. 2. Elimina linee opache
  3. 3. È disponibile un disegno a linee opache
  4. 4. Ripristina dimensioni schermo
  5. 5. Anteprima anteriore
  6. 6. Anteprima posteriore
  7. 7. Anteprima sinistra
  8. 8. Anteprima destra
  9. 9. Anteprima dall'alto
  10. 10. Anteprima dal basso
  11. 11. Vista rotativa 3D
  12. 12. Vista esplosa
  13. 13. Come procedere (Guida)

3 Selezionare il formato di download dati CAD

Fare clic sulla scheda "Download dati CAD" per selezionare un formato.
Selezionare un formato e fare clic su "Genera" per avviare il download. (La generazione dell'anteprima potrebbe richiedere un certo tempo).

* Se non è stato selezionato un numero parte, fare clic su "Genera CAD/No. parte", specificare il numero parte richiesto nella schermata che si apre, quindi scaricare i dati.


Matrice per pressa / stampo

1Specificare il tipo e le dimensioni del prodotto

2Vista anteprima 3D

Specificare il tipo e le dimensioni del prodotto e cliccare sulla scheda "Anteprima 3D" per generare un'anteprima 3D. (La creazione dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo).

Come gestire l'anteprima 3D

  1. Ruota: Cliccare con il tasto sinistro del mouse e trascinare il puntatore del mouse sull'immagine.
  2. Zoom: Premere Ctrl e cliccare con il tasto sinistro del mouse trascinando il puntatore del mouse verso l'alto per ingrandire l'immagine o verso il basso per ridurla.
  3. Spostare l'immagine: Premere Shift e trascinare il mouse, oppure premere contemporaneamente i pulsanti destro e sinistro del mouse e trascinare il mouse.

Pannello di controllo anteprima 3D

  1. 1.Ombreggiatura con bordi
  2. 2.Traslucido con bordi
  3. 3.Anteprima dei bordi
  4. 4.Anteprima frontale
  5. 5.Anteprima posteriore
  6. 6.Anteprima sinistra
  7. 7.Anteprima destra
  8. 8.Anteprima dall'alto
  9. 9.Anteprima dal basso
  10. 10.Vista diagonale dall'alto
  11. 11.Adatta allo schermo

3Selezionare il formato di download dei dati CAD

Cliccare la scheda "CAD Data Download" per selezionare un formato di file.
Selezionare un formato e cliccare su "Generate" per avviare il download. (La creazione dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo).



ページの先頭に戻る