MISUMI WEBINDEX

203 ESEMPI APPLICATIVI - Trasferimento/Spostamento - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Guide lineari in scala ridotta - Carrelli standard SSEB20-100 2 2 Cilindri compatti MSCCA16-20 2 3 Sensori - Per cilindri, mani di presa MD11L1 4 4 Limitatori di portata SPJNLS6-M5-B 4 5 Connettori flottanti FJXLS6-1.0 2 6 Molle con filo a sezione rotonda WT10-20 1 7 Boccole lineari - Singole SLMUW8G 1 8 Anelli di sicurezza - Esterni, C STWN15 2 9 Ghiere - Classe standard/di precisione FAMSC-V15-D19-L22.9 1 10 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSM12-5-3 1 11 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSM12-8-2 1 12 Grani di riferimento dritti MS4-10 8 13 Viti a esagono incassato SCBS4-16 8 14 Viti a esagono incassato SCBS6-20 8 #IN141 Meccanismo di ritegno per pezzi lunghi Pezzi lunghi tenuti insieme da meccanismo a molla 12 1 5 14 13 4 3 2 10 9 8 7 11 6 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Presa e rilascio di pezzi lunghi senza provocare deformazioni. Punti di utilizzo t Cilindro con meccanismo automatico t Pezzo trasferito e rilasciato per le operazioni. Pezzi applicabili t Dimensioni esterne: Ø10 x 275 t Materiale: POM t Peso: 30g

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==