MISUMI WEBINDEX

207 ESEMPI APPLICATIVI - Espulsione/Raccolta - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Pulegge per cinghie a sezione tonda - Con vite di fermo MBRA60-1.5-P10 1 2 Pulegge per cinghie a sezione tonda - Con vite di fermo MBRDA30-1.5-P8 1 3 Cinghie a sezione tonda in poliuretano - Cave MBT3-425 1 4 Frizioni unidirezionali BHFL10 1 5 Cuscinetti a sfere a gola profonda SB6900ZZ 1 6 Cuscinetti con supporto SBARB628ZZ-25 1 7 Ghiere per alberi - Con vite di fermo, con 2 fori SSCTW12 1 8 Ghiere per alberi SSCDKJM8-B 2 9 Fazzoletti economici -Microfusione- RQDW30-80 2 10 Chiavette parallele KESS4-8 1 11 Chiavette parallele KESS3-8 1 12 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSS14-10-8 1 13 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSS14-6-1 1 14 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSS14-5-1 1 15 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSS12-8-6 1 16 Anelli di sicurezza - Interni, C RTWS22 1 #IN12 Dispositivo di avvolgimento nastri Meccanismo di rimozione e avvolgimento automatico della carta protettiva dai nastri biadesivi 14 22 1 10 9 21 17 13 12 2 20 2 18 7 6 19 11 5 8 16 4 15 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Macchina per distacco e avvolgimento automatico della carta protettiva dai nastri biadesivi man mano che il nastro viene erogato. t Durante l'estrazione del nastro, la puleggia inferiore tiene il nastro in posizione, mentre la puleggia superiore distacca e avvolge la carta protettiva. t Mediante l'uso di una cinghia, le pulegge superiore e inferiore sono accoppiate per assorbire le differenze nelle velocità di rotazione.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==