209 ESEMPI APPLICATIVI - Posizionamento/Serraggio - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Guide lineari in scala ridotta - Carrelli lunghi SSELB16-230 4 2 Alberi a sbalzo - Con flangia - PFXFC8-24-F6-M6 1 3 Cuscinetti con supporto BGCA608ZZ 1 4 Cuscinetti teste a snodo - Standard PHSCM5 2 5 Cuscinetti teste a snodo - Standard PHSCLM5 2 6 Barre di accoppiamento teste a snodo LBRFN5-190 2 7 Alberi a sbalzo PFXAC5-5-F7-MA4 4 8 Cuscinetti con supporto BARC626ZZ-35 4 9 Alberi a sbalzo PFXMB6-10-F35-T1-MA3 4 10 Ghiere - Classe standard/di precisione NCLM6-10-23 4 11 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSM10-3-1 24 12 Tiranti - Angolati, a 3 fori LKBM6-L50-S50-Q90-H... 4 13 Alberi a sbalzo PFXMB6-10-F5-T1-MA3 8 14 Cuscinetti in gomma siliconica/uretano UMBB6-28 8 15 Connettori flottanti FJMXL6-1.0 1 16 Molle di trazione - Lunghezze standard AWS5-40 4 17 Ancoraggi a molla - Con sedi chiave AIPO3-15 8 #IN76 Meccanismo di centraggio pallet Serraggio simultaneo in 4 direzioni con un cilindro e un meccanismo di collegamento 1 4 8 12 13 11 15 17 16 14 10 9 6 3 2 5 7 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t (Obiettivo) Un cilindro per la presa in quattro direzioni. t (Funzionamento) I pallet trasferiti su un trasportatore a rulli vengono centrati nella posizione di lavoro. Punti di utilizzo t Linee di produzione con rilevamento pallet tramite fotomicrosensori e arresto sul trasportatore. t Meccanismo di evacuazione pallet non richiesto. Pezzi applicabili t Profilo: Pallet t Misure: L450 x P300 x A20mm t Peso: 5kg
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==