MISUMI WEBINDEX

211 ESEMPI APPLICATIVI - Assemblaggio/Lavorazione - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Morsetti a ginocchiera -Ad attacco libero- MC02-3 1 2 Profilati in alluminio NEFS6-3030-190 2 3 Profilati in alluminio NEFS6-3030-350 2 4 Profilati in alluminio NEFS6-3030-300 2 5 Staffe HBLFSN6 8 6 Boccole lineari con flangia LHSK12 4 7 Alberi lineari di precisione SFJZ12-116-M5-N5-SC0 4 8 Giunti flottanti - In due pezzi, filettati FJTM10-1.5-10 1 9 Molle con filo a sezione rotonda UM20-70 2 10 Tappi per profilati -Per serie HFS6- HFCB6-3030-B 6 12 Piastre guida WGTJ16-B8-L150-T5 2 13 Lamiere a L FSLAS-SUD-T2-A30-B3... 4 14 Profilati tubolari in acciaio inox PFSUS28-200 1 15 Maniglie - Diametro piccolo, zancate UHFNSC60 1 16 Grani di riferimento MSC8-20 2 #IN10 Dispositivo di incollaggio a pressione pellicola Altezza regolabile con profilati in alluminio 10 5 4 18 12 11 17 1 2 21 7 6 20 14 15 13 3 19 22 8 9 16 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Meccanismo manuale per l'adesione a pressione di pellicola a un corpo in alluminio Punti di utilizzo t Uso di una guida per posizionare correttamente il pezzo. t Meccanismo per l'adesione a pressione azionato con morsetto a ginocchiera. Pezzi applicabili t Corpo in alluminio Dim. esterne: L90 x P180 x A16 mm Peso: 700g t Pellicola sottile Dim.: L35 x P30 t0.5 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==