MISUMI WEBINDEX

213 ESEMPI APPLICATIVI - Ispezione/Misurazione - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Alberi rotanti PSFHKRW15-76-M5-N5-... 2 2 Alberi rotanti PSFHKRW15-47-M5-N5-... 2 3 Alberi rotanti PSFRHH15-100-F24-P1... 2 4 Cuscinetti con supporto BGRR6002ZZ 8 5 Cuscinetti a sfere a gola profonda B6001ZZ 4 6 Rondelle in metallo - Classe standard - FWSSM-D21-V15-T6 4 7 Rondelle in metallo - Classe standard - FWSSM-D21-V15-T4 6 8 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSM20-5-2 8 9 Rondelle in metallo - Classe standard - WSSM16-5-2 4 10 Ghiere - Classe standard/di precisione FNCLM-V12-D16-L12 4 11 Pulegge dentate per coppia elevata - 5GT GPA50GT5120-A-N15 2 12 Pulegge dentate per coppia elevata - 5GT GPA25GT5120-B-N12 1 13 Cinghie dentate per coppia elevatissima GBN1330EV5GT-120 1 14 Motori con freno elettromagnetico PACMB90-W40-V100 1 15 Motoriduttori - Motori a induzione PACMGX90-10 1 #IN149 Meccanismo di sollevamento e trasporto Sollevamento e trasporto mediante attuatore singolo. 16 23 7 6 1 22 8 17 12 15 14 13 11 4 21 2 18 20 19 9 10 5 24 3 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Alimentazione di pezzi cilindrici a intervalli fissi Pezzi applicabili t Profilo: pezzo cilindrico in alluminio t Misura: Ø20 x 200 mm t Peso: 0.15 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==