217 ESEMPI APPLICATIVI - Alloggiamento/Componente strutturale - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Pistoncini - Profilo punta selezionabile SXPKN16L 1 2 Supporti albero SSTHWIR20 2 3 Ingranaggi dritti GEAS1.0-50-10-B-8 2 4 Ingranaggi dritti GEAS1.0-50-10-B-22 2 5 Cuscinetti a sfere a gola profonda B6004ZZ 4 6 Anelli di sicurezza - Interni, C RTWS42 2 7 Anelli di sicurezza - Esterni, C STWS20 1 8 Alberi rotanti - Profilo estremità selezionabile SSFRGD-D22-L39-F29-... 1 9 Alberi rotanti - Profilo estremità selezionabile SSFRDD-D22-L29-F39-... 1 10 Profilati in alluminio HFS6-3030-170 4 11 Profilati in alluminio HFS6-3030-200 6 12 Profilati in alluminio HFS6-3030-250 8 13 Profilati in alluminio HFS6-3030-420 6 14 Profilati in alluminio HFS6-3030-700 8 15 Staffe HBLFSN6 60 #IN25 Meccanismo dispositivo rotante Rotazione lenta del dispositivo controllata da smorzatore rotante. 10 11 19 2 1 5 6 3 9 4 18 14 17 21 12 22 15 16 8 7 13 20 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Dispositivo per l'assemblaggio di una copertura pesante su un pezzo con viti su superfici multiple Procedura operativa 1. Posizionare la copertura e il corpo principale (pezzo) sul dispositivo. 2. Fissare temporaneamente il corpo principale sul dispositivo serrando a mano i bulloni. 3. Ruotare il dispositivo di 90 gradi e assemblare la copertura e il corpo principale con le viti (parte superiore, inferiore, anteriore e posteriore). 4. Riportare il dispositivo alla posizione originale e rimuovere i bulloni.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==