MISUMI WEBINDEX

219 ESEMPI APPLICATIVI - Trattamento - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Angoli - Estrusi LRA12-A75-B60-L65 1 2 Supporti albero - A T - Spaccati SHSTS6-25 1 3 Alberi lineari di precisione PSSFGZ6-55-M3-N3-SC... 1 4 Ugelli dell'aria ABNZL5-2.0-65 1 5 Viti albero per cuscinetti BGPSL4-7-L22-F7 1 6 Grani di riferimento dritti MS4-10 1 7 Grani di riferimento dritti MS5-10 1 #IN95 Mano di saldatura con spurgo aria Regolazione semplice di ugelli e distanza 6 7 5 4 1 2 3 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Ugelli dell'aria per spurgo per rimuovere il materiale di ossidazione post-saldatura dalla punta del saldatore. Punti di utilizzo t Eseguire lo spurgo con aria lontano dal pezzo. Utilizzare anche un componente di aspirazione per prevenire contaminazioni secondarie. t Regolare la posizione dell'ugello per uno spurgo con aria ottimale dell'ossidazione. Pezzi applicabili t Schede elettroniche PC Dim.: L50 x A50 x t1 Peso: 0.1kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==