223 ESEMPI APPLICATIVI - Sicurezza delle persone e dei pezzi - N. Nome componente Codice componente MISUMI Q.tà 1 Profilati in alluminio NEFS6-3030-1090 2 2 Profilati in alluminio NEFS6-3030-734 2 3 Tappi per profilati - Serie 6 HFC6-3030-S 4 4 Staffe HBKTS6 4 5 Dadi di pre-montaggio corti HNTT6-6 24 6 Chiusure magnetiche - Con magnete in ferrite MGCE1 4 7 Interruttori di finecorsa porta BCWS1 1 8 Cerniere sfilabili (In acciaio inox) SHHPSLC6-2 3 9 Maniglie - Ovali, lunghezze standard UADS132 1 10 Rondelle rettangolari e dadi FK2TS16-A150-P132 1 11 Viti a testa piatta bassa con taglio a croce TSARA3-6 8 12 Viti a testa piatta (confezione) SFB4-8 6 13 Viti a testa piatta (confezione) SFB4-15 18 14 Inserti filettati HLTS3-6 10 15 Cerniere sfilabili (In acciaio inox) SHHPSRC6-2 3 #IN102 Porta a soffietto in alluminio con sensore Struttura semplice e salvaspazio con porta a soffietto 13 2 15 7 3 8 12 4 5 6 11 9 10 14 1 Elenco componenti MISUMI Panoramica d'uso Scopo t Porta trasparente con funzione di conferma apertura/chiusura Punti di utilizzo t Interruttore finecorsa per porte per indicare l'apertura o chiusura della porta. t La porta ruota di 180° alla base e 180° alle cerniere centrali. Una chiusura magnetica mantiene la porta chiusa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==