249 Tabella 1. Unità fondamentali Nota (1) Le particelle elementari qui devono intendersi come atomi, molecole, ioni, elettroni o altre particelle. Tabella 2. Unità supplementari (5) Unità derivate Unità supplementari espresse algebricamente tramite simboli matematici come più, meno, ecc. Le unità derivate SI con nomi e simboli speciali sono riportate in Tabella 3. 1. Sistema internazionale di unità (SI) e utilizzo. 1-1. Ambito di applicazione Questo standard specifica come utilizzare il Sistema internazionale di unità (SI) e altri sistemi di unità internazionali, oltre alle unità utilizzate in correlazione con quelle dei sistemi internazionali e le ulteriori unità eventualmente utilizzate. 1-2. Termini e definizioni La terminologia utilizzata in queste specifiche e le relative definizioni sono riportate di seguito. (1) Sistema internazionale di unità (SI) Sistema di unità coerente adottato e raccomandato dall'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure. Contiene unità fondamentali e supplementari, unità derivate da queste e i relativi esponenti integrali fino alla decima potenza. (2) Unità SI Termine generico utilizzato per descrivere le unità fondamentali, supplementari o derivate del Sistema internazionale di unità (SI). (3) Unità fondamentali Le unità riportate in Tabella 1. (4) Unità supplementari Le unità riportate in Tabella 2. Esempi di unità SI derivate espresse in termini di unità fondamentali Tabella 3 Unità SI derivate con nomi e simboli speciali Quantità base Unità Simbolo Definizione Lungh. Metro m Un metro è la lunghezza della distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1 299 792 458 di secondo. Massa Chilogrammo kg Un chilogrammo è un'unità di massa (né peso, né forza) che equivale alla massa del relativo prototipo internazionale. Tempo Secondo s Un secondo corrisponde alla durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 133. Corrente Ampere A Un ampere è l'intensità di corrente elettrica che, se mantenuta in due conduttori lineari paralleli, di lunghezza infinita e sezione trasversale trascurabile, posti a un metro di distanza l'uno dall'altro nel vuoto, produce tra questi una forza pari a 2×10−7 Newton per metro di lunghezza. Temperatura assoluta Kelvin K Il Kelvin, unità della temperatura assoluta, è la frazione 1 273.16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. Quantità di sostanza Mole mol La mole viene definita come la quantità di sostanza di un sistema che contiene un numero di entità elementari(1) o aggregati di particelle elementari pari al numero di atomi presenti in 0.012 chilogrammi di carbonio-12. Quando si utilizza la mole, è necessario specificare le particelle elementari. Intensità luminosa Candela cd Una candela è pari all'intensità luminosa, in una data direzione, di una sorgente emettente una radiazione monocromatica di frequenza 540×1012 Hertz e di intensità radiante in quella direzione di 1 683 di Watt per steradiante. Quantità base Unità Simbolo Definizione Angolo piano Radiante rad Un radiante è l’angolo che si ha in corrispondenza di un arco di lunghezza pari al raggio della circonferenza. Angolo solido Steradiante sr L'angolo solido, con vertice al centro di una sfera di raggio r, che sottende una calotta sferica di area pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera. Quantità base Quantità base Nome Simbolo Area Metro quadro m2 Volume Metro cubo m3 Velocità Metro al secondo m/s Accelerazione Metro al secondo2 m/s2 Numero d'onda Metro alla meno uno m−1 Densità Chilogrammo al metro cubo kg/m3 Densità di corrente Ampere al metro quadro A/m2 Intensità di campo magnetico Ampere al metro A/m Concentrazione (di sostanze) Mole al metro cubo mol/m3 Volume specifico Metro cubo al chilogrammo m3/kg Luminanza Candela al metro quadro cd/m2 Quantità base Quantità base Espressione in termini di unità fondamentali e supplementari Unità, unità supplementari o altre unità SI Nome Simbolo Frequenza Hertz Hz 1 Hz =1 s−1 Forza Newton N 1 N =1 kg·m/s2 Pressione, sollecitazione Pascal Pa 1 Pa =1 N/m2 Energia, lavoro, calore Joule J 1 J =1 N·m Ritmo di lavoro, ritmo di processo, potenza, energia elettrica Watt W 1 W =1 J/s Carica elettrica Coulomb C 1 C =1 A·s Potenziale elettrico, differenza di potenziale, tensione, forza elettromotrice Volt V 1 V =1 J/C Capacità elettrica Farad F 1 F =1 C/V Resistenza elettrica Ohm Ω 1 Ω =1 V/A Conduttanza Siemens S 1 S =1 Ω−1 Flusso magnetico Weber Wb 1 Wb =1 V·s Densità di flusso magnetico Tesla T 1 T =1 Wb/m2 Induttanza Henry H 1 H =1 Wb/A Temperatura Celsius Grado Celsius ˚C 1 t˚C =(t+273.15)k Flusso luminoso Lumen lm 1 lm =1 cd·sr Illuminamento Lux lx 1 lx =1 lm/m2 Attività (di radionuclidi) Becquerel Bq 1 Bq =1 s−1 Dose assorbita Gray Gy 1 Gy =1 J/kg Dose equivalente Sievert Sv 1 Sv =1 J/kg Informazioni tecniche generali SI (Sistema internazionale di unità)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==