25 INDICE PER FUNZIONE Frizioni unidirezionali #BHFL Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta/Con anello interno #NKXZ Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta/Con anello interno #NKXRZ Cuscinetti a rullini reggispinta #BA04 Cuscinetti a sfere reggispinta #B511 Cuscinetti a sfere con grasso termoresistente/Temperatura di esercizio max 230 °C #KB60 Cuscinetti a sfere con grasso termoresistente/Temperatura di esercizio max 160 °C #HHB6 Cuscinetti con manicotto albero con viti di fermo #TB60 Cuscinetti in plastica/UHMW/PTFE/ PEEK #PKB6 Cuscinetti a sfere senza grasso né olio per applicazioni speciali in acciaio inox 1.4301 #SE60 Con grasso a bassa produzione di particolato/Schermo doppio con flangia #SFLC Con grasso a bassa produzione di particolato #SBC6 Cuscinetti a sfere in acciaio inox 1.4301 #SUB6 A gola profonda/Doppia schermatura con gioco C3 #B604 A gola profonda/Schermatura singola #B60Z A gola profonda/Doppia schermatura con flangia con anello di sicurezza #B605 A gola profonda/Tenuta non strisciante/Tenuta strisciante #B60V A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/in acciaio inox #SB6N Piccoli/A gola profonda/Tenuta non strisciante,strisciante/In acciaio inox #SB6D Piccoli/A gola profonda/Tenuta non strisciante,strisciante #B608 Piccoli/A gola profonda/Aperti #B603 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Acciaio inox/ Podotto economico #CSF A gola profonda/Aperti #B600 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Acciaio inox #SFL6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Prodotto economico #CFL A gola profonda/Doppia schermatura/ in acciaio inox/Prodotto economico #CSB A gola profonda/Doppia schermatura/ in acciaio inox #SB6Z Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia #FL60 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/in acciaio inox/Prodotto economico #CS6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/in acciaio inox #SB62 A gola profonda/Doppia schermatura #B606 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/Prodotto economico #CB0 A gola profonda/Doppia schermatura/ Prodotto economico #CB6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura #B602 Cuscinetti
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==