MISUMI WEBINDEX

251 QSimboli greci QNomi degli elementi e simboli atomici QCaratteristiche dei materiali QCalcolo del volume Riferimento Salvo diversa indicazione, la norma è rappresentata dalle lettere minuscole. Riferimento La tabella si basa sull'Appendice A (Nomi e simboli degli elementi) dello standard ISO 31/8-1980 (Grandezze ed unità di misura - Chimica fisica e fisica molecolare) e sull'Appendice C (Nomi e simboli dei radionuclidi) dello standard ISO 31/9-1980 (Grandezze ed unità di misura - Fisica atomica e nucleare). QCalcolo del peso Peso W[g]= Volume[cm3]× Peso specifico [Es.]Materiale: acciaio dolce Quando D=Ø16 e L=50mm, il peso è: ≈79[g] = ×1.62×5×7.85 π — 4 Peso specifico di W= D2×L×W π — 4 Maiuscole Minuscole Pronuncia Uso convenzionale alfa Angolo, coefficiente beta Angolo, coefficiente gamma Angolo, peso per unità di superficie, relazione (maiuscola) delta Variazione ridotta, densità, portata epsilon Quantità ridotta, distorsione zeta Variabile eta Variabile theta Angolo, temperatura, tempo iota kappa Raggio d'inerzia lambda Lunghezza d'onda, valore caratteristico mu Coefficiente attrito 10-6 (Micro) nu Frequenza xi Variabile omicron pi Rapporto cerchio (3.14159...) Angolo Simbolo di prodotto (maiuscola) rho Raggio, densità sigma Sollecitazione, deviazione standard Sommatoria (maiuscola) tau Costante temporale, tempo, coppia upsilon phi Angolo, funzione, diametro chi psi Angolo, funzione omega Velocità angolare=2πf Ohm:unità di resistenza elettrica (maiuscola) Numero atomico Nome Simbolo 1 Idrogeno H 2 Elio He 3 Litio Li 4 Berillio Be 5 Boro B 6 Carbonio C 7 Azoto N 8 Ossigeno O 9 Fluoro F 10 Neon Ne 11 Sodio Na 12 Magnesio Mg 13 Alluminio Al 14 Silicio Si 15 Fosforo P 16 Zolfo S 17 Cloro Cl 18 Argo Ar 19 Potassio K 20 Calcio Ca 21 Scandio Sc 22 Titanio Ti 23 Vanadio V 24 Cromo Cr 25 Manganese Mn 26 Ferro Fe 27 Cobalto Co 28 Nichel Ni 29 Rame Cu 30 Zinco Zn 31 Gallio Ga 32 Germanio Ge 33 Arsenico As 34 Selenio Se 35 Bromo Br 36 Krypton Kr 37 Rubidio Rb 38 Stronzio Sr 39 Ittrio Y 40 Zirconio Zr 41 Niobio Nb 42 Molibdeno Mo 43 Tecnezio Tc 44 Rutenio R 45 Rodio Rh 46 Palladio Pd 47 Argento Ag 48 Cadmio Cd 49 Indio In 50 Stagno Sn 51 Antimonio Sb 52 Tellurio T Numero atomico Nome Simbolo 53 Iodio I 54 Xeno Xe 55 Cesio Cs 56 Bario Ba 57 Lantanio La 58 Cerio Ce 59 Praseodimio Pr 60 Neodimio Nd 61 Promezio Pm 62 Samario Sm 63 Europio Eu 64 Gadolinio Gd 65 Terbio Tb 66 Disprosio Dy 67 Olmio Ho 68 Erbio Er 69 Tulio Tm 70 Itterbio Yb 71 Lutezio Lu 72 Afnio Hf 73 Tantalio Ta 74 Tungsteno W 75 Renio Re 76 Osmio Os 77 Iridio Ir 78 Platino Pt 79 Oro Au 80 Mercurio Hg 81 Tallio Tl 82 Piombo Pb 83 Bismuto Bi 84 Polonio Po 85 Astato At 86 Radon Rn 87 Francio Fr 88 Radio Ra 89 Attinio Ac 90 Torio Th 91 Protattinio Pa 92 Uranio U 93 Nettunio Np 94 Plutonio Pu 95 Americio Am 96 Curio Cm 97 Berkelio Bk 98 Californio Cf 99 Einsteinio Es 100 Fermio Fm 101 Mendelevio Md 102 Nobelio No 103 Laurenzio Lr Materiale Peso specifico Coefficiente di espansione termica Modulo di Young ×10-6/˚C N/mm2 {Kgf/mm2} Acciaio dolce 7.85 11.7 205800 21000 NAK80 7.8 12.5 200900 20500 SKD11 7.85 11.7 205800 21000 SKD61 7.75 10.8 205800 21000 SKH51 8.2 10.1 218540 22300 Carburo V30 14.1 6.0 548800 56000 Carburo V40 13.9 6.0 529200 54000 Ghisa 7.3 9.2~11.8 73500~102900 7500~10500 SUS304 8.0 17.3 193060 19700 SUS440C 7.78 10.2 199920 20400 Rame senza ossigeno C1020 8.9 17.6 114660 11700 6/4 Ottone C2801 8.4 20.8 100940 10300 Rame al berillio C1720 8.3 17.1 127400 13000 Alluminio A1100 2.7 23.6 67620 6900 Duralluminio A7075 2.8 23.6 70560 7200 Titanio 4.5 8.4 103880 10600 Piene Volume V Tronco di cilindro π V= d2h 4 π h1+h2 = d2 4 2 Piramide h h V= A= arn 3 6 A=Area della base r=Raggio del cerchio inscritto a=Lunghezza del lato di un poligono regolare n=Numero di lati di un poligono regolare Calotta sferica πh2 V= (3r−h) 3 πh = (3a2+h2) 6 a è il raggio. Ellissoide 4 V= πabc 3 Nel caso di uno sferoide (b=c) 4 V= πab2 3 Solido Volume V Anello ovale π2 a2+b2 V= d2 4 2 Croce cilindrica π d V= d2 (ℓ+ℓ’− ) 4 3 Barra cava (cilindro) π V= h(D2−d2) 4 =πth(D−t) =πth(d+t) Tronco di piramide h V= (A+a+ Aa) 3 A.a=Area delle due estremità Solido Volume V Segmento sferico 2 V= πr2h 3 =2.0944r2h Toro V=2π2Rr2 =19.739Rr2 π2 = Dd2 4 =2.4674Dd2 Cono circolare π V= r2h 3 =1.0472r2h Sferici 4 V= πr3=4.1888r3 3 π = d3=0.5236d3 6 Solido Volume V Zona sferica πh V= (3a2+3b2+h2) 6 Gambo Quando la circonferenza compie una curva equivalente all'arco circolare, Quando la circonferenza compie una curva equivalente a una linea parabolica, V=0.209ℓ(2D2Dd+1/4d2) πℓ V= (2D2+d2) 12 ( ) D L h1 d h h2 a h h r a a c b d b a ℓ ℓ , d d t D h h h r D d r R r h d r a b h d D ℓ Informazioni tecniche generali Quantificatori, simboli di unità, simboli chimici e simboli di elementi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==