MISUMI WEBINDEX

266 INFORMAZIONI TECNICHE QForza di serraggio assiale e limite di fatica per i bulloni · La forza di serraggio assiale adeguata per un bullone deve essere calcolata entro una gamma di elasticità fino al 70% della resistenza allo snervamento nominale quando si utilizza il metodo con coppia. · La resistenza alla fatica del bullone sotto carico ripetuto non deve superare la tolleranza specificata. · Non lasciare che la sede di un bullone o dado provochi ammaccature sull'area di contatto. · Non rompere il pezzo serrato serrandolo eccessivamente. QCalcolo della forza di serraggio assiale e della coppia di serraggio La relazione tra forza di serraggio assiale e Ff è rappresentata dall'Equazione (1) seguente: Ff=0.7× y×As……(1) Per ottenere la coppia di serraggio TfA, utilizzare la formula seguente (2). TfA=0.35k(1+1/Q) y · As · d……(2) QEsempio di calcolo È possibile calcolare la coppia e la forza assiale adeguate per pezzi in acciaio dolce serrati per mezzo di una vite a esagono incassato M6 (classe di resistenza 12.9) e lubrificati con olio, come segue. · Coppia adeguata, dall'Equazione (2) TfA=0.35k (1+1/Q) y · As · d =0.35×0.17 (1+1/1.4) 1098×20.1×0.6 =1351[N · cm] {138[kgf · cm]} k : coefficiente di coppia d : diametro nominale bullone [cm] Q : coefficiente di serraggio y : carico di rottura (con classe di resistenza 12.9, è pari a 112kgf/mm2) As : area effettiva sezione bullone [mm2] · Forza assiale Ff, mediante l'Equazione (1) Ff=0.7× y×As =0.7×1098×20.1 =15449[N] {1576[kgf]} Il serraggio di un bullone avviene a coppia, a coppia/angolo, per rotazione, con misurazione dell'allungamento e con altri metodi. Il metodo a coppia è ampiamente diffuso grazie alla sua semplicità e praticità. Classe di resistenza Es. 12.9 Carico di rottura (resistenza allo snervamento): 90% del valore di carico di rottura minimo Il valore di carico di rottura minimo è 1220N/mm2 { 124kgf/mm2 } 10.9 Carico di rottura (resistenza allo snervamento): 90% del valore di carico di rottura minimo Il valore di carico di rottura minimo è 1040N/mm2 { 106kgf/mm2 } Q Trattamento superficie del bullone e coefficiente di coppia a seconda della combinazione di materiale per l'area da serrare e materiale della filettatura femmina Trattamento superficie Trattamento Lubrificazione Coefficiente di coppia k Combinazione di materiale dell'area da serrare e materiale della filettatura femmina (a) (b) Bullone in acciaio con ossido nero lubrif. pellicola d'olio 0.145 SCM−FC FC−FC SUS−FC 0.155 S10C−FC SCM−S10C SCM−SCM FC−S10C FC−SCM 0.165 SCM−SUS FC−SUS AL−FC SUS−S10C SUS−SCM SUS−SUS 0.175 S10C−S10C S10C−SCM S10C−SUS AL−S10C AL−SCM 0.185 SCM−AL FC−AL AL−SUS 0.195 S10C−AL SUS−AL 0.215 AL−AL Bullone in acciaio con ossido nero senza lubrificazione 0.25 S10C−FC SCM−FC FC−FC 0.35 S10C−SCM SCM−SCM FC−S10C FC−SCM AL−FC 0.45 S10C−S10C SCM−S10C AL−S10C AL−SCM 0.55 SCM−AL FC−AL AL−AL S10C: Acciaio dolce senza affinatura termica SCM: Acciaio con affinatura termica (35HRC) FC: Ghisa (FC200) AL: Alluminio SUS: Acciaio inox Nominale filettatura Capacità Area sezione As mm2 Classe di resistenza 12.9 10.9 8.8 Carico di snervamento Forza di serraggio iniziale Coppia di serraggio Carico di snervamento Forza di serraggio iniziale Coppia di serraggio Carico di snervamento Forza di serraggio iniziale Coppia di serraggio N {kgf} N {kgf} N · cm {kgf · cm} N {kgf} N {kgf} N · cm {kgf · cm} N {kgf} N {kgf} N · cm {kgf · cm} M 3×0.5 5.03 5517{ 563} 3861{ 394} 167{ 17} 4724{ 482} 3312{ 338} 147{ 15} 3214{ 328} 2254{ 230} 98{ 10} M 4×0.7 8.78 9633{ 983} 6742{ 688} 392{ 40} 8252{ 842} 5772{ 589} 333{ 34} 5615{ 573} 3930{ 401} 225{ 23} M 5×0.8 14.2 15582{ 1590} 10907{ 1113} 794{ 81} 13348{ 1362} 9339{ 953} 676{ 69} 9085{ 927} 6360{ 649} 461{ 47} M 6×1 20.1 22060{ 2251} 15445{ 1576} 1352{ 138} 18894{ 1928} 13220{ 1349} 1156{ 118} 12867{ 1313} 9006{ 919} 784{ 80} M 8×1.25 36.6 40170{ 4099} 28116{ 2869} 3273{ 334} 34398{ 3510} 24079{ 2457} 2803{ 286} 23422{ 2390} 16395{ 1673} 1911{ 195} M10×1.5 58 63661{ 6496} 44561{ 4547} 6497{ 663} 54508{ 5562} 38161{ 3894} 5557{ 567} 37113{ 3787} 25980{ 2651} 3783{ 386} M12×1.75 84.3 92532{ 9442} 64768{ 6609} 11368{ 1160} 79223{ 8084} 55458{ 5659} 9702{ 990} 53949{ 5505} 37759{ 3853} 6605{ 674} M14×2 115 126224{ 12880} 88357{ 9016} 18032{ 1840} 108084{ 11029} 75656{ 7720} 15484{ 1580} 73598{ 7510} 51519{ 5257} 10486{ 1070} M16×2 157 172323{ 17584} 117982{ 12039} 28126{ 2870} 147549{ 15056} 103282{ 10539} 24108{ 2460} 100470{ 10252} 70325{ 7176} 16366{ 1670} M18×2.5 192 210739{ 21504} 147519{ 15053} 38710{ 3950} 180447{ 18413} 126312{ 12889} 33124{ 3380} 126636{ 12922} 88641{ 9045} 23226{ 2370} M20×2.5 245 268912{ 27440} 188238{ 19208} 54880{ 5600} 230261{ 23496} 161181{ 16447} 46942{ 4790} 161592{ 16489} 113112{ 11542} 32928{ 3360} M22×2.5 303 332573{ 33936} 232799{ 23755} 74676{ 7620} 284768{ 29058} 199332{ 20340} 63896{ 6520} 199842{ 20392} 139885{ 14274} 44884{ 4580} M24×3 353 387453{ 39536} 271215{ 27675} 94864{ 9680} 331759{ 33853} 232231{ 23697} 81242{ 8290} 232819{ 23757} 162974{ 16630} 57036{ 5820} (Nota) · Condizioni di serraggio: utilizzare una chiave dinamometrica (lubrificazione a olio, coefficiente di coppia k=0.17, coefficiente di serraggio Q=1.4) · Il coefficiente di coppia varia con le condizioni di utilizzo. I valori in tabella si intendono come valori di riferimento approssimativi. · La tabella è un estratto dal catalogo di Kyokuto Seisakusho Co., Ltd. QValore standard del coefficiente di serraggio Q Coefficiente di serraggio Q Metodo di serraggio Condizioni superficie Lubrificazione Bulloni Dadi 1.25 Chiave dinamometrica Fosfato di manganese Senza trattamento o trattamento con fosfato. Lubrificazione con olio o pasta a base di MoS2 1.4 Chiave dinamometrica Senza trattamento o trattamento con fosfato. Chiave dinamometrica con limitatore 1.6 Avvitatore 1.8 Chiave dinamometrica Senza trattamento o trattamento con fosfato. Senza trattamento Senza lubrificazione Chiave dinamometrica con limitatore QForza di serraggio iniziale e coppia di serraggio (a) (b) Informazioni tecniche generali Forza di serraggio assiale e coppia di serraggio corretta per i bulloni

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==