282 INFORMAZIONI TECNICHE QMateriali in acciaio inox Tipo Codice materiale Profili Unità Dimensioni standard Austenitico SUS303 Barra tonda D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 Austenitico SUS304 Barra piatta t 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 Barra quadrata _ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60 Barra esagonale Apertura chiave H 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46 Barra tonda D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 Piastra in acciaio t 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 QMateriali in lega in rame Tipo Codice materiale Profili Unità Dimensioni standard Piastra in ottone C2801P Piastra in acciaio t 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 2.3, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 Ottone da taglio (Barra estrusa) C3604BD Barra quadrata _ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Barra esagonale Apertura chiave H 5, 5.5, 6, 7, 8, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80 Barra tonda D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 300, 320, 350 QMateriali in lega di alluminio Tipo Codice materiale Profili Unità Dimensioni standard Lega Al-Cu A2017 Barra piatta t 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Barra tonda D 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 Lega Al-Mg A5052 Barra piatta t 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 200 Lega Al-Mg A5056 Barra tonda D 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 420 Lega Al-Mg-Si A6063 Barra quadrata _ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100 QMateriali in resina Tipo Codice materiale Profili Unità Dimensioni standard Foglio laminato Bachelite Piastra t (0.5), (0.6), 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 Misure tra ( ) solo per base in tela. Resina poliammide Nylon 6, 66 Piastra t 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 Barra D 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 (Nylon MC) MC Nylon Piastra t 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 Barra D 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 600 Resina acetalica Resina acetalica Piastra t 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Barra D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12.5, 13, 15, 16, 17.5, 20, 22.5, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, (130), (140), 150, (160), (180), 200 Piastra in resina metacrilica generica Acrilico Piastra t 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==