420 INFORMAZIONI TECNICHE 2(VJEB BMMB DBQBDJUË EJ DBSJDP QFS TUSVUUVSF EJ QSPGJMBUJ JO BMMVNJOJP Condizioni di calcolo: calcolata come carico che causa una deflessione di 1mm al centro di un profilato di 1000mm x 1000mm. 1000 1000 1000 Carico al centro: carico concentrato applicato al centro. Carico al centro Carico distribuito in modo uniforme: quando il carico è distribuito in modo uniforme sul profilato. Carico distribuito in modo uniforme 1000 1000 1000 $PE DPNQ "MU Y -BSHI NN $BSJDP BNNFTTP 5JQP 1SPmMBUP $BSJDP BM DFOUSP $BSJDP EJTUSJCVJUP JO NPEP VOJGPSNF / LHG / LHG HFS5 NFS5 2020 20x 20 99 10 199 20 2040 20x 40 182 18 364 37 40x 20 687 70 1375 140 2060 20x 60 264 26 529 53 60x 20 2144 218 4288 437 2080 20x 80 347 35 694 70 80x 20 4851 494 9702 989 2525 25x 25 229 23 459 46 2550 25x 50 398 40 797 81 50x 25 1711 174 3423 349 4040 40x 40 1196 121 2393 244 4060 40x 60 1695 172 3390 345 60x 40 3627 369 7254 739 4080 40x 80 2469 251 4938 503 80x 40 8529 869 17059 1739 HFS6 NFS6 3030 30x 30 380 38 762 77 3060 30x 60 716 73 1433 146 60x 30 2758 281 5516 562 3090 30x 90 1133 115 2266 231 90x 30 8892 906 17784 1813 6060 60x 60 5555 566 11110 1132 6090 60x 90 7065 720 14130 1440 90x 60 14979 1527 29959 3054 30120 30x 120 1516 154 3033 309 120x 30 20594 2100 41190 4200 60120 60x 120 9293 947 18588 1895 120x 60 33196 3385 66393 6770 5050 50x 50 2909 296 5819 593 50100 50x 100 5701 581 11403 1162 100x 50 20581 2098 41163 4197 100100 100x 100 35654 3635 71310 7271 HFS8 NFS8 4040 40x 40 1407 143 2815 287 4080 40x 80 2674 272 5349 545 80x 40 9707 989 19415 1979 40160 40x 160 5201 530 10403 1060 160x 40 66674 6798 133352 13598 8080 80x 80 17437 1778 34876 3556 80160 80x 160 39738 4052 79479 8104 160x 80 134611 13726 269229 27453 4545 45x 45 2048 208 4097 417 4590 45x 90 4366 445 8732 890 90x 45 16859 1719 33720 3438 9090 90x 90 28279 2883 56559 5767 45180 45x 180 8201 836 16403 1672 180x 45 108656 11079 217318 22160 90180 90x 180 80605 8219 161215 16439 180x 90 287627 29329 575270 58661 5050 50x 50 3665 374 7330 747 50100 50x 100 6942 707 13883 1415 100x 50 28383 2894 56721 5783 6060 60x 60 6973 711 13947 1422 HFSL6 NFSL6 3030 30x 30 360 36 720 73 3060 30x 60 654 66 1309 133 60x 30 2402 244 4804 489 5050 50x 50 2524 257 5048 514 HFSL8 NFSL8 4040 40x 40 1013 103 2027 206 4080 40x 80 1804 183 3608 367 80x 40 7124 726 14235 1451 4545 45x 45 1575 160 3151 321 4590 45x 90 3071 313 6139 626 90x 45 11648 1187 23290 2374 HFSG6 6060 60x 60 7292 743 14584 1487 HFSH8 8080 80x 80 24622 2510 49251 5022
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==