422 INFORMAZIONI TECNICHE 2%PNBOEF GSFRVFOUJ TVJ QSPGJMBUJ JO BMMVNJOJP % 2VBMJ TPOP MF MJOFF HVJEB QFS MB TFMF[JPOF EFJ QSPGJMBUJ JO BMMVNJOJP EFMMB NJTVSB HJVTUB 3 I profilati in alluminio MISUMI sono disponibili nelle serie di prodotti seguenti. Larghezza cava 6: serie 5 ( 20, 40mm ) per piccole coperture, rastrelliere, ecc. Larghezza cava 8: serie 6 ( 30, 50, 60mm ) per coperture medie, profilati per trasportatori, ecc. Larghezza cava 10: serie 8 ( 40, 80mm ), serie 8-45 ( 45, 90, 50, 100, 60mm ) per cabine sterili grandi, piedistalli, materiale strutturale, ecc. Individuare il peso che verrà applicato al profilato in alluminio e selezionare i profilati dalle tabelle a 1 . % 2VBMJ TPOP MF MJOFF HVJEB QFS MB TFMF[JPOF EFMMF TUBGGF 3 Le staffe applicabili e le linee guida sulla capacità di carico di ciascun profilato sono riportate separatamente sulle relative pagine. t Se le staffe interferiscono con pannelli o altro, utilizzare staffe a scomparsa, giunti semplici, viti automaschianti, viti di collegamento, giunti singoli, giunti centrali, doppi giunti di postmontaggio e doppi giunti di pre-montaggio. % 2VBMF NBUFSJBMF WJFOF VUJMJ[[BUP QFS J QSPGJMBUJ JO BMMVNJOJP " A6N01SS-T5 ( Simbolo JIS ) per le serie HFS, HFSL e EFS. A6063S-T5 ( Simbolo JIS ) per la serie NFS. Il tipo ad alta rigidità è realizzato in A6061SS-T6 equivalente per una maggiore resistenza. Per i dettagli sui dati di questo materiale, vedere i dati materiale dei profilati in alluminio a 1 . % 2VBM Ò JM WBMPSF EFMMB UPMMFSBO[B EJ UBHMJP 3 Entro ±0.5mm rispetto alla lunghezza specificata dal cliente. % 2VBMJ NFUPEJ EJ USBUUBNFOUP TVQFSGJDJF WFOHPOP VUJMJ[[BUJ " Le superfici dei profilati sono anodizzate ( 9μm o più ). Le superficie tagliate non sono anodizzate. * I profilati con finitura lucida trasparente sono pre-anodizzati ( 9μm o più ), quindi rifiniti con vernice trasparente ( 7μm ). % $PNF WFOHPOP UBHMJBUJ J QSPGJMBUJ 3 I profilati vengono tagliati con lame circolari dotate di riporti in carburo, adatte al taglio di acciaio dolce. Utilizzare i tappi per profilati per coprire le estremità tagliate aperte dopo il montaggio. % 2VBM Ò MB QFSQFOEJDPMBSJUË EFM UBHMJP 3 Poiché i profilati non hanno piani di riferimento, la perpendicolarità di taglio non è definita. % μ QPTTJCJMF VTBSF EBEJ FTBHPOBMJ F EBEJ RVBESBUJ DPO TUBOEBSE +*4 TVJ QSPGJMBUJ 3 No, non è possibile. I nostri dadi dedicati sono stati progettati con una maggiore area di insediamento per impedire che l'alluminio si deformi sotto la pressione del carico. * I profilati piatti possono essere utilizzati con i dadi standard. % $PNF FWJUBSF DIF J EBEJ DBEBOP OFMMF DBWF EFM QSPGJMBUP OFJ NPOUBHHJ JO WFSUJDBMF 3 Inserire il "Finecorsa di pre-montaggio" sul dado di pre-montaggio e montarli insieme nella cava. Sono disponibili anche kit di dadi e finecorsa di post-montaggio. Quando è richiesta una quantità elevata di dadi, è più conveniente utilizzare dadi con molla di pre-montaggio e di post-montaggio. % 2VBMJ TPOP MF DPQQJF EJ TFSSBHHJP DPSSFUUF QFS J EBEJ F MF WJUJ B FTBHPOP JODBTTBUP 3 Vedere i riferimenti della coppia di serraggio ( N t m ) nella pagina di ciascun dado. Staffe rapide di post-montaggio Dadi di pre-montaggio Dadi di post-montaggio Dadi lunghi Dadi con flangia * Le condizioni possono variare a seconda della staffa e della rondella utilizzate. Consultare come riferimento approssimato. % $PNF NPOUBSF QBOOFMMJ JO SFTJOB TVJ QSPGJMBUJ JO BMMVNJOJP 3 Sono disponibili i seguenti metodi per montare i pannelli in resina. Selezionare un metodo adatto all'applicazione. (1) Montaggio di pannelli sulle staffe all'interno dei profilati. Il metodo offre un ottimo aspetto estetico e semplifica il montaggio e lo smontaggio dei pannelli. Consigliato per le coperture di sicurezza, ecc. (2) Montaggio nelle cave dei profilati. Non richiede lavorazioni di fori sui pannelli né viti, consigliato per applicazioni in cui la massima priorità è l'aspetto estetico. (A seconda della staffa in uso, potrebbe essere necessario lavorare degli incavi sui pannelli.) (3) Montaggio dei pannelli sul lato esterno dei profilati. Preinserire i dadi con finecorsa nelle cave del profilato, quindi utilizzare le viti di montaggio pannello. Specificare fori maschiati M5 per i dadi da utilizzare ( Es. HNTT6-5 ) % 2VBMJ TPOP MF NPEBMJUË EJ NPOUBHHJP EFMMF QPSUF TVJ QSPGJMBUJ 3 Sono disponibili i seguenti metodi per montare i pannelli in resina. Selezionare un metodo adatto all'applicazione. Porte con pannelli in resina: vedere Cerniere, Maniglie, ecc. Porte con profilati: utilizzare le piastre di copertura e i profilati HFS5-2020/HFS6-3030 per realizzare le porte. * I profilati per porte serie HFTF possono essere utilizzati al posto della serie HFS per una realizzazione facilitata delle porte. % $PNF NPOUBSF QJFEJ EJ MJWFMMBNFOUP F SVPUF 3 Sono disponibili piedi di livellamento e ruote adatti a tutte le misure di profilati. % 4POP QSFWJTUF NJTVSF QSFDBV[JPOBMJ QBSUJDPMBSJ QFS JM NPOUBHHJP 3 t Predisporre uno spazio ampio e piano per il montaggio. t Per le verifiche di ortogonalità e il livellamento delle superfici durante il montaggio, utilizzare le piastre ( maschere di montaggio ). t Si consiglia di acquistare alcuni dadi di post-montaggio prima del montaggio, da tenere di riserva. t Controllare le coppie di serraggio al completamento del montaggio. % *M TFSWJ[JP &YQSFTT 5 QFS J QSPGJMBUJ Ò HSBUVJUP 3 Sì e intendiamo mantenerlo tale. Se si desidera che la spedizione avvenga nello stesso giorno dell'ordine, specificare Express T. Il servizio non prevede addebiti aggiuntivi. ( Profilati in alluminio per staffe, profilati in alluminio, profilati per recinzioni non rientrano nel servizio Express-T gratuito. ) % $PThÒ VO QSPGJMBUP B MVOHIF[[B GJTTB MVOHI FGGFUUJWB NN 3 Un profilato con lunghezza effettiva di 4000mm o superiore. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm ). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile. Profilato in alluminio Domande e risposte
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==