72 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Distanziali con gradino #DCLB Distanziali a rettifica simultanea #DWSS Ghiere / Lunghezza ± 0.10mm #KNCLB Distanziali #SMKB Ghiere per tubi #SGP Rondelle in metallo/Con foro asolato e pilota #WLM Rondelle in metallo/Con profilo selezionabile #KWSB Ghiere in metallo a parete sottile #TASC Rondelle in metallo/Con fori per gioco #WBAA Rondelle in metallo/Foro svasato conico #WSRB Rondelle in metallo/Foro svasato piano #WZAB Rondelle in metallo/Con flangia #FTCB Rondelle in metallo/Maschiate #WTAB Rondelle in metallo/Spessore ±0.005 ~ ±0.30mm selezionabile #AWSB Rondelle in metallo temprate/Spessore ±0.10 & ±0.01mm/Dimensioni configurabili #FWAS Rondelle in metallo/Spessore ±0.10 & ±0.01mm/D.I.(H7) & D.E.(g6/h7)/ Selezionabile #SWMB Rondelle in metallo/Spessore ±0.10 & ±0.01mm/Dimensioni configurabili #FWS Rondelle in metallo temprate/Spessore ±0.10 & ±0.01mm #WASH Rondelle in metallo/Spessore ±0.01mm #WASB Rondelle in metallo/Spessore ±0.10mm #WSSB Rondelle per alberi lineari di precisione #WSF Rondelle, ghiere Rondelle in metallo (confezione) #PPWT Base di montaggio per scatole metalliche #STXS Scatole metalliche #KBXS Supporti in acciaio saldato - Tipo e misura fori selezionabili #YSCF Supporti in acciaio saldato/Senza fori #YSCT Supporti in acciaio saldato/A piastra #YSBP Supporti saldati, scatole metalliche Piastre angolari saldate/Posizione fori configurabile #IKYS Piastre angolari Larghe #WIKD Piastre angolari/Fori di riferimento su angoli opposti/fusione in ghisa/ alluminio #IKKB Piastre angolari saldate piccole #BRWB Piastre angolari/smerigliatura lato A specificabile (foro trapanato e foro di riferimento) #IKCD Piastre angolari/Fusione in ghisa/ alluminio/acciaio inox, posizione fori configurabile #IKF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==