83 INDICE PER FUNZIONE Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile #ALN Piastre in EN 1.4301 Equiv./ Dimensione A configurabile #SUSS Piastre in alluminio ad alta precisione EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile #ALA Piastre in EN 1.4305 Equiv./ Dimensione A configurabile #SUS Piastre in EN 1.1206 Equiv. con dimensione A configurabile #S50C Piastre in EN 1.0038 Equiv. con dimensione A configurabile #SS40 (Economiche) Piastre in EN 1.0038 Equiv./Dimensione A configurabile #SSA (Economiche) Piastre in EN 1.1206 Equiv./Dimensione A configurabile #SCA Piastre in duralluminio EN AW-2017 Equiv. #ALDH Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Alta precisione #ALAH (Economiche) Piastre in EN 1.1206 Equiv./Dimensioni A, B e T standard #SC6F (Economiche) Piastre in EN 1.0038 Equiv./Dimensioni A,B e T standard #SS6F Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Dimensioni A e B standard/ configurabili #ALNH Tubi in acciaio inox/Con gomito #PIPM Tubi in acciaio inox/A parete spessa/ filettatura su un lato/sui due lati #PSTN Tubi in acciaio inox/A parete spessa #PSTS Tubi in acciaio inox/A parete sottile/ spessore parete selezionabile #SPLN Tubi in acciaio inox/A parete spessa/ Maschiatura su un lato/Maschiatura sui due lati #PSTT Tubi in acciaio inox/parete sottile #SPLS Tubi/Tubazioni trafilate #PIPA Tubi in acciaio/Diametro interno selezionabile #PISK Barre esagonali/In acciaio al carbonio/ acciaio inox/ottone/lega di alluminio #RDRA Tubi in acciaio inox/spessore parete selezionabile #PIPS Minibarre/Tolleranza selezionabile/D.E. configurabile #KRSD Minibarre/Profilo punta selezionabile #MRSG Barre di precisione/EN 1.1191/EN 1.4305/EN 1.4301 #RGOB Barre/In acciaio inox/lega di alluminio/ ottone/titanio #RDOA Minibarre/Dritte #MRS Barre - In acciaio al carbonio 1045/ acciaio al carbonio 1018/acciaio legato 4137 #RDOB Materiali metallici Supporti per elettromagneti/A cavo verticale #MGET Supporti per elettromagneti/Con foro passante maschiato #MGX Supporti per elettromagneti/ Rettangolari #MGD in uretano
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==