87 INDICE PER FUNZIONE Ammortizzatori/Compatti fissi #MAMK Ammortizzatori/Compatti #MAMS Ammortizzator/Resistenti al refrigerante #MACC Dadi finecorsa per ammortizzatori/ Smorzamento regolabile #STNC Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori/Smorzamento regolabile #OPCP Ammortizzatori/Economici #EMAC [Prodotto economico] Ammortizzatori/ Regolabili #CMA Ammortizzatori/Smorzamento regolabile #MAC Ammortizzatori/Smorzamento pretarato #MAKC Ammortizzatori, molle a gas Molle a spirale/Deflessione 16%-20%/ Riferimento D.E. #SWB Molle a spirale/Deflessione 25%-32%/ Riferimento D.E. #SWM Molle a spirale/Deflessione 32%-40%/ Riferimento D.E. #SWL Molle a spirale/Deflessione 19%-24%/ Riferimento D.E. #SWH Molle a spirale/Deflessione 40%-50%/ Riferimento D.E. #SWF Molle a spirale/Deflessione 40%/ Riferimento D.E. #SWS Molle a spirale/Deflessione 60%/ Riferimento D.E. #SWU Molle a spirale/Deflessione 65%/ Riferimento D.E. #SWY Molle a spirale/Deflessione 50%/ Riferimento D.E. #SWR Molle a spirale con filo a sezione rotonda /Deflessione 40%-60%/ Configurabili/Rif. D.E. #FUF Molle a spirale con filo a sezione rotonda /Deflessione 15%-25%/ Riferimento D.E. #UBB Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 40%/Riferimento D.E. #UL Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 45%/Riferimento D.E. #UF Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 27%-30%/ Riferimento D.E. #UH Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 45%/Riferimento D.I. #VUF Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 25%-30%/ Riferimento D.E. #WB Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 40%-45%/ Riferimento D.E. #WF Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 60%-75%/ Riferimento D.E. #WR Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 35%-40%/ Riferimento D.E. #WM Rondelle per molle di compressione #SSWA Molle
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==