SOLUZIONE PER CASSETTO CON AMMORTIZZATORE
94% di prodotti MISUMI – anche in cassetti tampone complessi
e le applicazioni aumentano ogni giorno. Configuri e ordini anche lei da oltre 20 milioni di componenti risparmiando tempo e denaro per realizzare i suoi progetti, come ad esempio questo cassetto tampone per la produzione delle scocche automobilistiche.
- Componenti MISUMI
- Componenti lavorati (prevalentemente utilizzo di MISUMI raw)
- Pezzo da lavorare
Gli elementi, in questo specifico caso una lastra montante B, vengono posati nelle apposite sedi quando il cassetto tampone è aperto. La precisa determinazione della posizione e il corretto fissaggio degli elementi vengono assicurati tramite angoli di guida (NAAMS) e posizionatori/Blocchi NC (NAAMS). Il tipo di alloggiamento, affidabile e senza interferenze protegge gli elementi dalla deformazione e dal danneggiamento. Sensori rilevano lo stato di carimento e il corretto posizionamento degli elementi. La chiusura manuale del cassetto viene assorbita dagli ammortizzatori per evitare uno spostamento degli elementi. Una dispositivo di serraggio pneumatico blocca il cassetto in posizione chiusa durante il processo di estrazione fino a quando i sensori non comunicano lo svuotamento della stazione. Solo allora il dispositivo di serraggio pneumatico si sblocca, il cassetto viene di nuovo aperto e può essere nuovamente iniziato il processo.
Scopri la prossima stazione
Presentazione del nostro partner C-CON:
Dal 1991 il gruppo aziendale C-CON sta avanzando in modo risolutamente innovativo in tutto il mondo. Lavoriamo con e per l'industria automobilistica, aerospaziale e spaziale, i loro partner di sistema e i clienti di ingegneria meccanica generale. Siamo innovativi e creativi al tempo stesso. Perciò siamo in grado di realizzare progetti su scala ridotta o completa e operare sempre con umanità, lealtà e professionalità.
Servizi
- Concetto / veicolo completo
- Sviluppo di serie
- Tecnologia degli utensili
- Lavorazione meccanica
- Impiantistica
- Macchine e dispositivi speciali
- Produzione di plastica e costruzione leggera
- Gestione dei progetti
- Gestione della qualità / Tecnologia di misura
- Metodo CAx e sviluppo dei processi / programmazione
- Centro formazione