SOLUZIONE PER TRASPORTATORE A ROTELLE
96% prodotti MISUMI – anche in dispositivi di trasporto complessi
e le applicazioni aumentano ogni giorno. Configuri e ordini anche lei da oltre 20 milioni di componenti risparmiando tempo e denaro per realizzare i suoi progetti, come ad esempio questo trasportatore a rotelle per la produzione delle scocche automobilistiche.
- Componenti MISUMI
- Componenti lavorati (prevalentemente utilizzo di MISUMI raw)
- Pezzo da lavorare
Gli elementi, nell'esempio specifico una piastra flangiata di un montante B, vengono posizionati sul trasportatore a rotelle e condotti lateralmente mediante una rotaia di guida. L'avanzamento sul trasportaote a rotelle in pendenza avviene pertanto agevolmente, grazie alla forza di gravità. Gli elementi ammortizzati sul trasportatore a rotelle vengono diradati prima di essere posati nella stazione di centraggio per l'esatta definizione della posizione. Sensori rilevano quando è necessario il pezzo successivo e aprono conseguentemente il meccanismo di diradamento. Nella stazione di centraggio, mediante gli angoli di guida (NAAMS) e i posizionatori/blocchi NC (NAAMS) l'elemento viene posizionato in maniera precisa e affidabile prima di poter essere portato alla successiva fase di produzione.
Scopri la prossima stazione
Presentazione del nostro partner C-CON:
Dal 1991 il gruppo aziendale C-CON sta avanzando in modo risolutamente innovativo in tutto il mondo. Lavoriamo con e per l'industria automobilistica, aerospaziale e spaziale, i loro partner di sistema e i clienti di ingegneria meccanica generale. Siamo innovativi e creativi al tempo stesso. Perciò siamo in grado di realizzare progetti su scala ridotta o completa e operare sempre con umanità, lealtà e professionalità.
Servizi
- Concetto / veicolo completo
- Sviluppo di serie
- Tecnologia degli utensili
- Lavorazione meccanica
- Impiantistica
- Macchine e dispositivi speciali
- Produzione di plastica e costruzione leggera
- Gestione dei progetti
- Gestione della qualità / Tecnologia di misura
- Metodo CAx e sviluppo dei processi / programmazione
- Centro formazione