Qualità e ambiente

Politica della qualità

Politica della qualità

MISUMI distribuisce componenti per la costruzione di macchine speciali, automazione industriale, stampi per tranciatura e stampaggio a iniezione. L'obiettivo della nostra azienda è ottenere la massima soddisfazione del cliente. Questo obiettivo può essere raggiunto grazie agli standard massimi di qualità dei prodotti e alla competenza della nostra forza vendita. Pertanto, abbiamo deciso di conformarci ai requisiti di un sistema di gestione della qualità e dell'ambiente, di adeguare i nostri processi e di perseguire un miglioramento continuo.  Il nostro sistema di gestione della qualità è certificato secondo la norma europea ISO 9.001:2015 e viene verificato ogni anno da ispettori indipendenti.

Politica ambientale

Politica ambientale

MISUMI considera la tutela ambientale un impegno importante della gestione aziendale. La nostra attenzione alla tutela dell'ambiente è espressa dalla nostra politica ambientale. Con i processi e le attività che svolgiamo ogni giorno, vogliamo contribuire a ridurre l'inquinamento ambientale  e a preservare le risorse per le generazioni future. Ci impegniamo ad integrare le nostre linee guida ambientali nelle nostre attività quotidiane. Per l'attuazione della politica ambientale e del miglioramento continuo, MISUMI segue un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma europea ISO 14.001:2015 che viene verificato annualmente da enti esterni certificati.

Il certificato in corso di validità può essere scaricato qui:

 

      Certificato ISO 9.001:2015 (Politica della qualità)

      Certificato ISO 14.001:2015 (Politica ambientale)

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.