Cos'è αGEL?

αGEL è costituito da silicone e possiede pertanto eccellenti capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e assorbimento degli urti. Non è utilizzato solo nelle impugnature delle penne a sfera o nelle solette per scarpe, ma è anche impiegato come materiale per lo smorzamento delle vibrazioni nei compressori o nelle macchine di precisione e in molte altre applicazioni industriali.

Il confronto con la gomma

 

Eccellente ammortizzazione delle vibrazioni

Eccellente assorbimento degli urti

Grazie alla particolare morbidezza e plasmabilità, frutto di specifici studi, αGEL può essere usato in gamme di frequenza in cui i tradizionali prodotti di gomma non presentano alcuna caratteristica di assorbimento delle vibrazioni. Sulla base della flessibilità del gel, il punto di risonanza può ricevere un valore basso. αGEL ha un alto fattore di perdita (tanδ).

È possibile far cadere un uovo da 18 m di altezza su una stuoia di αGEL dello spessore di 2 cm senza che si rompa all'impatto.

 

 

 

Eccellente resistenza

Nessuna usura e nessun indurimento neanche dopo 10 anni di utilizzo all'aperto. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e agli UV. Dipendenza dalla temperatura molto limitata (utilizzo tra -40 e 200 gradi Celsius).

Caratteristiche costanti del materiale

Formidabile deformazione residua alla compressione. Anche dopo 1 milione di compressioni non permane alcuna deformazione del materiale. Ampio campo di utilizzo (uso da 10Hz fino alle alte frequenze).

Sicurezza elevata

Il silicone non contiene alcuna sostanza tossica ed è fisiologicamente inattivo e biocompatibile. αGEL è un materiale con ripercussioni estremamene ridotte sull'uomo e sull'ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS e al sistema REACH.

Vi aiutiamo a scegliere il prodotto giusto

Quali sono le opzioni disponibili nel controllo delle vibrazioni

Vorrei proteggere il mio impianto/le mie attrezzature dalle vibrazioni, ma non so quali sono le possibilità a disposizione.

Non so cosa sia il gel antivibrazioni. In cosa si distingue dalla tradizionale gomma in grado di ammortizzare le vibrazioni. Sono disponibili degli esempi di utilizzo?

 

Attraverso significativi esempi di utilizzo di ammortizzatori antivibrazioni in αGEL esistenti presso i nostri clienti, vi mostriamo come poter impiegare gli ammortizzatori.

 

Guarda adesso

 

 

La scelta del giusto prodotto

Ho acquistato un ammortizzatore anti-vibrazioni ma non noto alcun effetto.

Non posso misurare la frequenza e non sono pertanto sicuro di aver scelto il prodotto giusto.

 

 

 

 

 

 

Insieme al produttore abbiamo realizzato una tabella dei prodotti per facilitarvi la scelta. Anche le nostre FAQ servono da aiuto.

 

Tabella dei prodotti

 

FAQ

 

 

Esempi di utilizzo

Se in presenza di basse frequenze o mini vibrazioni, i tradizionali ammortizzatori antivibrazioni in gomma non sono efficaci, gli antivibranti αGEL dimostrano la loro potenza. αGEL presenta eccellenti proprietà ammortizzanti ed è inoltre molto resistente. Pertanto è utilizzato nelle applicazioni più svariate, come ad esempio nelle attrezzature di precisione, ma anche all'aperto.

Confronto: Gomma e αGEL

  Shore A Resistenza agli agenti atmosferici (resistenza all'ozono) Resistenza al calore (℃)/th> Resistenza al freddo (°C) Resistenza all'abrasione Resistenza all'olio (°C) Stabilità (utilizzo a lungo termine a temperatura elevata) Caratteristiche particolari
Gel di silicone 0 - 25 Superpositiv Superpositiv
(200)
Average
(-70)
Negativ~ Average Average Superpositiv morbido/deformazione residua alla compressione molto bassa/ottima stabilità/bassa dipendenza dalla temperatura, eccezionale durata, bassa dipendenza dalla temperatura
Gomma uretanica 15 - 95 Positiv Negativ
(70)
Average
(-20)
Superpositiv Positiv Negativ ottima resistenza meccanica all'abrasione/degradazione per idrolisi
Gomma nitrile
(NBR)
50 - 70 Negativ Negativ
(80)
Negativ
(- 10)
Positiv Superpositiv Negativ ottima resistenza all'olio/scarsa contro l'ozono
Gomma etilene-propilene
(EPDM)
65 Superpositiv Positiv
(120)
Positiv
(-40)
Average Negativ Positiv ottima resistenza all'ozono/cattiva resistenza all'olio
Fluoroelastomero
(FPM)
60 - 80 Superpositiv Superpositiv
(230)
Negativ
(- 10)
Average ~ Positiv Superpositiv Superpositiv eccellente resistenza al calore/prezzo elevato
Gomma naturale
(NR)
10 - 100 Negativ Negativ
(70)
Positiv
(-40)
Superpositiv Negativ Negativ valida/ottima resistenza all'abrasione/buona elasticità/scarsa in tutte le altre categorie
Gomma cloroprenica
(CR)
65 Average Average
(100)
Average
(-30)
Average ~ Positiv Average ~ Positiv Average proprietà equilibrate/nessuna potenza particolare
Gomma acrilica
(ACM)
40 - 90 Positiv Positiv
(130)
Negativ
(- 10)
Average Positiv Positiv resistente all'olio, buona resistenza al calore/cattiva resistenza al freddo
Gomma butilica
(IIR)
65 Positiv Positiv
(120)
Average
(-30)
Average Negativ Average cattiva permeabilità all'aria/non resistente all'olio

Tabella di selezione prodotti

Indicazioni per l'installazione Carico (kg / 4 pz) Frequenza di vibrazione
consigliata (Hz)
Numero articolo Dimensione bullone Dettaglio articolo
Fissaggio con bullone Filetto maschio
alto-basso
8.0 - 14.0 17 - MN-3 M-6
14,0 - 22,0 16 - MN-5 M-6
22,0 - 34,0 16 - MN-7 M-6
34,0 - 50,0 16 - MN-10 M-6
3,2 - 6,4 10 - 8 BG-7 M-3
6 - 16 10 - 8 BG-8 M-6
Fissaggio
con bullone lato superiore
Fissaggio vite
alla piastra di base
5,0 - 13,0 22 - SF-2 M-6
  • Isolator vertikale Schraube
  • Isolatore con filetto maschio sul lato superiore e piastra di base sul lato inferiore

  • Guarda adesso

13,0 - 30,0 19 - SF-5 M-6
30,0 - 50,0 17 - SF-10 M-6
100,0 - 140,0 13 - SF-30 M-10
120,0 - 300,0 15 - SF-50 M-10
Fissaggio con morsetto 0,2 - 0,75

0,2 kg : 90 -

0,75 kg: 60 -

S  
0,5 - 2,5 0,5 kg: 95 -
2,5 kg: 50 -
A-1  
2,5 - 4,0 2,5 kg: 70 -
4,0 kg: 55 -
A-2  
4.0 - 15.0

4,0 kg : 70 -

15,0 kg: 35 -

B-1  
15,0 - 32,0 15,0 kg: 40 -
32,0 kg: 25 -
B-2  
Ricoprire interamente Rivestire solo la parte interessata 0,5 - 2,0 38 - SN-2  
2,0 - 5,0 40 - SN-5  
5,0 - 15,0 37 - SN-15  
15.0 - 50.0 30 - SN-50  

FAQ

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.