Alberi lineari

Alberi lineari / Alberi in acciaio

Gli alberi lineari in acciaio sono componenti di macchina impiegati di frequente e costituiscono una parte elementare delle applicazioni lineari. MISUMI fabbrica e fornisce più di 550 tipi di alberi in acciaio/alberi lineari con oltre un miliardo di possibilità di configurazione per una gamma completa di applicazioni industriali, quali imballaggi, powertrain e body-in-white. Associandoli all'ampia offerta di boccole lineari, è possibile comporre versioni perfettamente adattate tra loro per la realizzazione di guide di ogni tipo.

Sono disponibili alberi in acciaio/alberi lineari in lunghezze da 10 fino a 1.500 mm, con diametri da 3 a 50 mm, nelle classi di precisione standard o ad alta precisione e nelle classi di tolleranza g6, h5, questi ultimi realizzati in acciai temprati a induzione 1.3505/100Cr6, 1.4125/X105CrMo17. Inoltre, è disponibile la classe di tolleranza f8, prodotta in acciai 1.1191/C45E e 1.4301/X5CrNi18-10, superficialmente indurito (cromatura dura). È possibile vedere questo tipo di albero in una unità di centraggio

Per determinati requisiti di esercizio, gli alberi lineari in acciaio possono essere ottimizzati per l'impiego previsto mediante un trattamento superficiale. MISUMI offre alberi in acciaio/alberi lineari con i trattamenti superficiali di cromatura dura e Low Temperature Black Chrome Plating (rivestimento LTBC). A seconda del procedimento, l'utente si avvantaggia di caratteristiche migliori per quanto riguarda durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, attrito, adesività, ottica e riflessi. Ad esempio, la durata utile dei componenti con rivestimento LTBC è notevolmente prolungata grazie alla migliore prevenzione della corrosione e all'attrito ridotto.

Con numerose opzioni di dimensioni e forme, anche per le estremità, ad esempio con filettatura, è possibile configurare gli alberi in acciaio/alberi lineari in modo preciso a seconda delle esigenze. Rispetto alla tradizionale produzione in proprio, rivolgersi a MISUMI è più rapido e più conveniente. Vengono a mancare completamente la realizzazione del disegno del pezzo singolo e la preparazione del lavoro. Ad esempio, in un confronto tra MISUMI e un'azienda produttrice generica o un altro fornitore per l'approvvigionamento di un albero lineare in acciaio su misura con rivestimento superficiale e trattamento termico, è possibile realizzare un risparmio di costi del 70% e un risparmio di tempo del 68%.

Come tutti gli altri prodotti MISUMI, gli alberi lineari/alberi in acciaio sono realizzati all'interno dell'azienda con i requisiti più rigorosi di assicurazione qualità. MISUMI consegna anche quantità di 1 solo pezzo senza costi di spedizione in Germania, senza supplementi per quantità minime, valore minimo della merce o dell'ordine.

Caratteristiche

  • Materiali: 1.3505; 1.4125; 1.4301
  • Trattamento: tempra a induzione 58HRC
  • Trattamento superficiale: cromatura dura; rivestimento LTBC
  • Diametro: da 3 mm a 50 mm
  • Lunghezza: da 10 mm a 1500 mm

Video – Introduzione agli alberi lineari (ingl.)

Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.