Supporti per alberi

 

L'albero è un componente di macchina a forma di asta, utilizzato per il trasferimento di momenti e movimenti di rotazione. A differenza dell'asse, che svolge una pura funzione di supporto o sostegno, l'albero trasferisce un momento rotatorio.

Supporti per alberi di MISUMI

I supporti per alberi di MISUMI convincono per la qualità e la precisione. Le numerose versioni consentono ampia libertà di adattamento del supporto per alberi alle applicazioni individuali.

La forma del supporto per alberi è solo una delle molte componenti da selezionare. È possibile scegliere tra versioni con flangia, versioni a T e L, forma a blocco, oppure versione rotonda. Anche la realizzazione del fissaggio è a scelta tra più versioni: vite di fissaggio, ghiera spaccata laterale, una versione con cerniera e modelli spaccati o in due pezzi. Il diametro del foro spazia da 3 a 50 mm. Anche il materiale del supporto per alberi è a scelta: acciaio, acciaio inossidabile o alluminio. La superficie del supporto per alberi può essere trattata a piacere: brunitura, nichelatura chimica, anodizzato nero o chiaro. Quanto alle caratteristiche del tipo di flangia, oltre alla versione standard è possibile scegliere tra manicotto lungo, montaggio posteriore o una versione con scanalatura. Il metodo di montaggio è basato sulla versione del supporto e prevede o un incavo nella superficie superiore, una foratura passante laterale, oppure un foro filettato. Oltre al tipo di flangia è possibile decidere anche lo spessore della parete: in aggiunta alle versioni standard sono possibili anche versioni a parete spessa. Nell'ambito della fornitura possono essere aggiunti su richiesta un foro cilindrico e una maniglia a ripresa.

I supporti per alberi MISUMI sono disponibili nelle versioni in microfusione e lavorate. I prodotti in microfusione sono proposti a prezzi inferiori rispetto a quelli dei prodotti lavorati a macchina. I supporti per alberi in microfusione presentano leggere discontinuità di forma e una superficie granulosa, sono tuttavia lavorati esattamente secondo le misure riportate nel catalogo.

Video – Introduzione ai supporti per cuscinetti/supporti per alberi (ingl.)

Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.