Cuscinetti a strisciamento senza manutenzione

Cuscinetti a strisciamento senza manutenzione

I cuscinetti a strisciamento hanno il compito di supportare o guidare le parti in movimento e assorbire e trasmettere le forze che gravano sul cuscinetto. Nel movimento di strisciamento l'elemento mobile viene portato alla boccola attraverso uno strisciamento. Pertanto sono possibili movimenti rotativi, lineari e oscillanti.

Definizione di cuscinetti a strisciamento

Insieme ai cuscinetti a rotolamento, i cuscinetti a strisciamento rientrano tra i tipi di cuscinetto di maggiore utilizzo nella costruzione di macchine e nell'ingegneria meccanica in generale. Sono elementi della macchina che servono a trasferire i movimenti rotatori consentendo il collegamento reciproco degli alberi o la connessione con altri elementi della macchina. Con l'ausilio di lubrificanti, le superfici in movimento l'una verso l'altra vengono completamente isolate, così da ridurre l'attrito. La riduzione dell'attrito mediante una buona lubrificazione è essenziale per la durata dei cuscinetti a strisciamento, in quanto la resistenza causata dall'attrito di strisciamento è responsabile di un elevato grado di usura. Spesso si distingue tra cuscinetti a strisciamento idrodinamici e idrostatici, che si differenziano per quanto riguarda la produzione di pressione nello strato di sostegno lubrificante.

Caratteristiche dei cuscinetti a strisciamento

Durante il funzionamento i cuscinetti sono silenziosi Sono appropriati soprattutto quando devono essere assorbiti carichi elevati in presenza di movimenti relativamente lenti e variazioni di temperatura. In caso di ambienti altamente corrosivi i cuscinetti a strisciamento consentono di avere accoppiamenti di materiali che offrono il più elevato grado di resistenza. Lo spazio di installazione limitato che richiedono e la diversità di caratteristiche che forniscono rendono i cuscinetti a strisciamento insostituibili in molte applicazioni industriali. MISUMI offre cuscinetti a strisciamento con un diametro da 5 (*3) a 100 mm.

Particolarità cuscinetti a strisciamento con lubrificante solido

I cuscinetti a strisciamento con lubrificante solido senza manutenzione sono costituiti da un corpo principale e da una lega per getti in rame nelle cui superfici di scorrimento, a intervalli regolari, si inserisono depositi di lubrificante solido. Tali depositi rendono possibile un basso coefficiente di attrito e pertanto un'usura ridotta. I cuscinetti a strisciamento con lubrificante solido sono particolarmente adatti per punti di supporto con una bassa velocità di scorrimento e un peso specifico elevato. Perfino i più piccoli movimenti di scorrimento rilasciano lubrificante solido attraverso la microabrasione. I cuscinetti a strisciamento senza manutenzione sono pressoché silenziosi e, grazie alla loro elevata resistenza all'usura, vantano una durata molto lunga. I cuscinetti a strisciamento sono disponibili dal magazzino in Giappone nel giro di sei giorni feriali.

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.