News
Date

News

Prodotto del mese: Sedi cuscinetto

24/04/2019

Per la configurazione di cuscinetti con supporto, MISUMI offre la massima flessibilità e qualità comprovata. La maggior parte dei cuscinetti con supporto può essere configurata online e consegnata entro 8 giorni lavorativi.

Gehaeuselager_IT.jpg

I cuscinetti con supporto consistono in un cuscinetto volvente e nel corrispondente supporto, perfettamente adattati tra loro in termini di sostegno, tenuta e lubrificazione. Sono disponibili con base, con flangia e con supporto fissabile in molte versioni diverse. I cuscinetti con supporto sono particolarmente semplici da montare e offrono al costruttore ampia libertà nella disposizione dei supporti, in quanto sono disponibili molti modelli diversi.

I cuscinetti con supporto in acciaio nichelato chimicamente o brunito sono idonei soprattutto per applicazioni di (alta) precisione e senza gioco. Per le applicazioni più flessibili sono idonei i modelli con supporto in ghisa che consentono maggiore gioco al cuscinetto.

I cuscinetti con supporto si distinguono in modelli a uno o due pezzi; i primi sono in grado di sostenere carichi più ridotti dei secondi. MISUMI propone, oltre ai cuscinetti con supporto a un pezzo, anche modelli con anello esterno a incasso per applicazioni con carichi elevati o alto numero di giri. Per i carichi elevati con componenti di sollecitazione radiale e assiale sono idonei anche i cuscinetti a sfere obliqui con supporto, anch'essi disponibili in diversi modelli.

Presso MISUMI sono disponibili le seguenti forme di cuscinetti con supporto

  • Forma semplice e doppia
  • Forma a T semplice e doppia
  • Forma a L
  • Supporti pronti per il montaggio da sotto
  • Alloggiamenti pronti per il montaggio frontale
  • Rettificati secondo tolleranza

Opzionalmente sono disponibili i seguenti modelli di cuscinetti con supporto

  • Cuscinetto e anello di sicurezza non montati sul supporto alla consegna
  • Cuscinetto con e senza anello di sicurezza
  • Cuscinetto semplice o doppio su supporto con o senza guida
  • La versione con doppio cuscinetto è configurabile in lunghezza
  • Versione con lubrificante a bassa produzione di particolato
Panoramica di tutti i sedi cuscinetto