• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Jector Punches with Locating Dowel Holes Dicoat treatment

Jector Punches with Locating Dowel Holes Dicoat treatment

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-SJAL-C10-[70-100/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[53-69.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[70-90/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAL-C13-[70-100/10]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[53-69.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[70-90/10]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
T-SJAL-C16-[70-100/10]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[47-69.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[70-90/10]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[70.1-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[80.1-89.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C16-LC[90.1-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
T-SJAL-C20-[70-100/10]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[47-69.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[70-90/10]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[70.1-79.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[80.1-89.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C20-LC[90.1-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
T-SJAL-C25-[70-100/10]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[47-69.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[70-90/10]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[70.1-79.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[80.1-89.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C25-LC[90.1-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
T-SJAL-C32-[70-120/10]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[47-69.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[70-110/10]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[70.1-79.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[80.1-89.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[90.1-99.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[100.1-109.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C32-LC[110.1-119.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
T-SJAL-C38-[70-120/10]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[47-69.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[70-110/10]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[70.1-79.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[80.1-89.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[90.1-99.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[100.1-109.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C38-LC[110.1-119.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
T-SJAL-C45-[70-120/10]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[49-69.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[70-110/10]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[70.1-79.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[80.1-89.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[90.1-99.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[100.1-109.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAL-C45-LC[110.1-119.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
T-SJAS-C10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[49-59.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[60-90/10]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
T-SJAS-C10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.9970 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.99-53 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.99-70 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL103 ~ 9.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.9970 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.99-53 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.99-70 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL136 ~ 12.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.9970 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-47 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-70 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.9970 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-47 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-70 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.9970 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-47 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-70 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.9970 ~ 120---
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-47 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-70 ~ 110--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-100.1 ~ 109.9--
Preventivo 10Standard typeAL3220 ~ 31.99-110.1 ~ 119.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.9970 ~ 120---
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-47 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-70 ~ 110--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-100.1 ~ 109.9--
Preventivo 10Standard typeAL3828 ~ 37.99-110.1 ~ 119.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.9970 ~ 120---
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-49 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-70 ~ 110--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-80.1 ~ 89.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-90.1 ~ 99.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-100.1 ~ 109.9--
Preventivo 10Standard typeAL4535 ~ 44.99-110.1 ~ 119.9--
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.9960 ~ 100---
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.99-49 ~ 59.9--
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.99-60 ~ 90--
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.99-60.1 ~ 69.9--
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.99-70.1 ~ 79.9--
Preventivo 10Standard typeAS103 ~ 9.99-80.1 ~ 89.9--

Loading...

Informazioni di base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Material SKD11 Equivalent
Surface treatment Dicoat Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico