Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-LFAPJAL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
A-LFAPJAL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
A-LFAPJAL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-LFAPJAL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-LFAPJAL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-LFAPJAL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-LFAPJAS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
A-LFAPJAS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
A-LFAPJAS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-LFAPJAS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-LFAPJAS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-LFAPJAS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-LFAPJDL8-[70-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJDL10-[70-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJDL13-[70-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJDL16-[80-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJDL20-[80-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJDL25-[80-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJDS8-[60-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJDS10-[60-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJDS13-[60-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJDS16-[70-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJDS20-[70-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJDS25-[70-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJEL8-[70-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJEL10-[70-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJEL13-[70-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJEL16-[80-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJEL20-[80-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJEL25-[80-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJES8-[60-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJES10-[60-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJES13-[60-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJES16-[70-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJES20-[70-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJES25-[70-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJGL8-[70-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJGL10-[70-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJGL13-[70-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJGL16-[80-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJGL20-[80-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJGL25-[80-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJGS8-[60-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFAPJGS10-[60-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFAPJGS13-[60-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFAPJGS16-[70-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFAPJGS20-[70-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFAPJGS25-[70-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFAPJRL8-[70-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01] |
A-LFAPJRL10-[70-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01] |
A-LFAPJRL13-[70-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01] |
A-LFAPJRL16-[80-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01] |
A-LFAPJRL20-[80-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01] |
A-LFAPJRL25-[80-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01] |
A-LFAPJRS8-[60-130/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01] |
A-LFAPJRS10-[60-130/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01] |
A-LFAPJRS13-[60-130/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01] |
A-LFAPJRS16-[70-130/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01] |
A-LFAPJRS20-[70-130/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01] |
A-LFAPJRS25-[70-130/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 80 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 80 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 80 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 130 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 70 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 80 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | G | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 3.98 | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 4.98 | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 6.48 | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 80 ~ 130 | 0.15 ~ 7.98 | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 80 ~ 130 | 0.15 ~ 9.98 | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 80 ~ 130 | 0.15 ~ 12.48 | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | 0.15 ~ 3.98 | 3 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | 0.15 ~ 4.98 | 3 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | 0.15 ~ 6.48 | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 7.98 | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 9.98 | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | R | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | 0.15 ~ 12.48 | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali