Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-MPAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
A-MPAL5-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAL5-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
A-MPAL5-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
A-MPAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAL6-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
A-MPAL6-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
A-MPAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
A-MPAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
A-MPAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAL10-LC[32-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
A-MPAL10-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
A-MPAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
A-MPAL13-LC[32-99/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-MPAL13-LC[32-99/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
A-MPAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
A-MPAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
A-MPAL16-LC[32-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-MPAL16-LC[32-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
A-MPAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
A-MPAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
A-MPAL20-LC[32-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-MPAL20-LC[32-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
A-MPAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01] |
A-MPAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01] |
A-MPAL25-LC[32-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-MPAL25-LC[32-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
A-MPAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
A-MPAS5-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAS5-LC[28.3-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
A-MPAS5-LC[28.3-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAS6-[40-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
A-MPAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
A-MPAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-MPAS8-[40-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
A-MPAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
A-MPAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAS10-[40-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
A-MPAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAS10-LC[28-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
A-MPAS10-LC[28-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-MPAS13-[40-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
A-MPAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
A-MPAS13-LC[27-99/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-MPAS13-LC[27-99/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
A-MPAS16-[40-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
A-MPAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
A-MPAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-MPAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
A-MPAS20-[40-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
A-MPAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
A-MPAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-MPAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | Specification | LC (Full length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 80 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 50 ~ 80 | Tap standard type | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 79.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | 50 ~ 80 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 50 ~ 80 | Tap standard type | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 79.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 50 ~ 100 | Tap standard type | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 99 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 99 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | - | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | - | 60 ~ 100 | Tap standard type | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | - | - | Tap standard type | 32 ~ 99.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 40 ~ 80 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | - | 40 ~ 80 | Tap standard type | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | - | Tap standard type | 28.3 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | - | - | Tap standard type | 28.3 ~ 79.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | 40 ~ 80 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | - | 40 ~ 80 | Tap standard type | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 79.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | - | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | - | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | Tap standard type | 28 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | - | - | Tap standard type | 28 ~ 99.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | - | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 99 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 99 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | - | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | - | 40 ~ 100 | Tap standard type | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | - | - | Tap standard type | 27 ~ 99.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Tapped |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
Specification
LC (Full length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali