Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica

Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
AHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
AHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
AHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
AHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
AHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
AHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
AHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
AHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
AHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
APHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
APHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
APHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
APHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
APHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
APHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
APHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
APHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
APHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial No. (Nominal diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent43 ~ 440 ~ 80-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent43 ~ 4-20 ~ 80
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent54 ~ 540 ~ 80-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent54 ~ 5-20 ~ 80
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent65 ~ 640 ~ 80-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent65 ~ 6-20 ~ 80
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent86 ~ 840 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent86 ~ 8-20 ~ 100
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent108 ~ 1040 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent108 ~ 10-20 ~ 100
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2520 ~ 25-20 ~ 120
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel43 ~ 440 ~ 80-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel43 ~ 4-20 ~ 80
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel54 ~ 540 ~ 80-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel54 ~ 5-20 ~ 80
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel65 ~ 640 ~ 80-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel65 ~ 6-20 ~ 80
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel86 ~ 840 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel86 ~ 8-20 ~ 100
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel108 ~ 1040 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel108 ~ 10-20 ~ 100
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1310 ~ 1340 ~ 120-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1310 ~ 13-20 ~ 120
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1613 ~ 1640 ~ 120-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1613 ~ 16-20 ~ 120
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2016 ~ 2040 ~ 120-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2016 ~ 20-20 ~ 120
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2520 ~ 2540 ~ 120-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2520 ~ 25-20 ~ 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches Yes Shank type Straight Jector None
Surface treatment None Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Supporto tecnico