Punzoni da taglio / testa conica 60°

Punzoni da taglio / testa conica 60°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SHCL1.6-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL1.6-LC[25-50/0.1]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.5-1/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-PC[0.5-1/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 101.60.3 ~ 1.5925 ~ 50--
1 Preventivo 101.60.3 ~ 1.59-25 ~ 50-
1 Preventivo 102.00.5 ~ 1.9925 ~ 50--
1 Preventivo 102.0-25 ~ 50-0.3 ~ 0.5
1 Preventivo 102.00.5 ~ 1.99-25 ~ 50-
1 Preventivo 102.0--25 ~ 500.3 ~ 0.5
1 Preventivo 102.51 ~ 2.4925 ~ 50--
1 Preventivo 102.5-25 ~ 50-0.5 ~ 1
1 Preventivo 102.51 ~ 2.49-25 ~ 50-
1 Preventivo 102.5--25 ~ 500.5 ~ 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Tip shape A Material SKH51 Equivalent Surface treatment None
Shank (mounting part) shape Standard Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Supporto tecnico