Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | - | 20 ~ 149.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | - | 20 ~ 149.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Blank | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole |
Shank diameter D tolerance | m5 | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali