• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Jector Punches Blanks with Locating Dowel Holes

Jector Punches Blanks with Locating Dowel Holes

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJB-C10-[60-120/10]
SJB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C13-[60-120/10]
SJB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C16-[60-120/10]
SJB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C20-[60-120/10]
SJB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C25-[60-120/10]
SJB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C32-[60-120/10]
SJB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C38-[60-120/10]
SJB-C38-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C45-[60-120/10]
SJB-C45-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C10-[60-120/10]
SJVB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C13-[60-120/10]
SJVB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C16-[60-120/10]
SJVB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C20-[60-120/10]
SJVB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C25-[60-120/10]
SJVB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C32-[60-120/10]
SJVB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJXB-C10-[100-120/10]
SJXB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C13-[100-120/10]
SJXB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C16-[100-120/10]
SJXB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C20-[100-120/10]
SJXB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C25-[100-120/10]
SJXB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C32-[100-120/10]
SJXB-C32-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C10-[100-120/10]
SJXVB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C13-[100-120/10]
SJXVB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C16-[100-120/10]
SJXVB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C20-[100-120/10]
SJXVB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C25-[100-120/10]
SJXVB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C32-[100-120/10]
SJXVB-C32-LC[90-119.9/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSJector D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S dimension
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
Preventivo 10Standard type1060 ~ 12028-
Preventivo 10Standard type10-2840 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type1360 ~ 12028-
Preventivo 10Standard type13-2840 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type1660 ~ 12036-
Preventivo 10Standard type16-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type2060 ~ 12036-
Preventivo 10Standard type20-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type2560 ~ 12036-
Preventivo 10Standard type25-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type3260 ~ 12036-
Preventivo 10Standard type32-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type3860 ~ 12037-
Preventivo 10Standard type38-3740 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type4560 ~ 12037-
Preventivo 10Standard type45-3740 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type1060 ~ 12028-
Preventivo 10Spring reinforced type10-2840 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type1360 ~ 12028-
Preventivo 10Spring reinforced type13-2840 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type1660 ~ 12036-
Preventivo 10Spring reinforced type16-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type2060 ~ 12036-
Preventivo 10Spring reinforced type20-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type2560 ~ 12036-
Preventivo 10Spring reinforced type25-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type3260 ~ 12036-
Preventivo 10Spring reinforced type32-3640 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type10100 ~ 12040-
Preventivo 10Standard type10-4090 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type13100 ~ 12040-
Preventivo 10Standard type13-4090 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type16100 ~ 12050-
Preventivo 10Standard type16-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type20100 ~ 12050-
Preventivo 10Standard type20-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type25100 ~ 12050-
Preventivo 10Standard type25-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Standard type32100 ~ 12050-
Preventivo 10Standard type32-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type10100 ~ 12040-
Preventivo 10Spring reinforced type10-4090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type13100 ~ 12040-
Preventivo 10Spring reinforced type13-4090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type16100 ~ 12050-
Preventivo 10Spring reinforced type16-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type20100 ~ 12050-
Preventivo 10Spring reinforced type20-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type25100 ~ 12050-
Preventivo 10Spring reinforced type25-5090 ~ 119.9
Preventivo 10Spring reinforced type32100 ~ 12050-
Preventivo 10Spring reinforced type32-5090 ~ 119.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches No Shank type Blank Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico