• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punzoni da taglio / sbozzi / design pesante / foro per perno di fissaggio

Punzoni da taglio / sbozzi / design pesante / foro per perno di fissaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AHB-C10-[50-100/10]
AHB-C10-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C13-[50-100/10]
AHB-C13-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C16-[50-100/10]
AHB-C16-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C20-[50-100/10]
AHB-C20-LC[20-99.9/0.1]
AHB-C25-[50-100/10]
AHB-C25-LC[20-99.9/0.1]
APB-C10-[50-100/10]
APB-C10-LC[20-99.9/0.1]
APB-C13-[50-100/10]
APB-C13-LC[20-99.9/0.1]
APB-C16-[50-100/10]
APB-C16-LC[20-99.9/0.1]
APB-C20-[50-100/10]
APB-C20-LC[20-99.9/0.1]
APB-C25-[50-100/10]
APB-C25-LC[20-99.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1050 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel10-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1350 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel13-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1650 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel16-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2050 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel20-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2550 ~ 100-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel25-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1050 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent10-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1350 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent13-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent1650 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent16-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2050 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent20-20 ~ 99.9
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent2550 ~ 100-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent25-20 ~ 99.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches Yes Shank type Blank Jector None
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Supporto tecnico