Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-AJB8-[50-130/10] |
A-AJB8-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJB10-[50-130/10] |
A-AJB10-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJB13-[50-130/10] |
A-AJB13-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJB16-[50-130/10] |
A-AJB16-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJB20-[50-130/10] |
A-AJB20-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJB25-[50-130/10] |
A-AJB25-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB8-[50-100/10] |
A-AJVB8-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB10-[50-100/10] |
A-AJVB10-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB13-[50-100/10] |
A-AJVB13-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB16-[50-100/10] |
A-AJVB16-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB20-[50-100/10] |
A-AJVB20-LC[40-99.9/0.1] |
A-AJVB25-[50-100/10] |
A-AJVB25-LC[40-99.9/0.1] |
A-LFAJB8-[70-130/10] |
A-LFAJB8-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJB10-[70-130/10] |
A-LFAJB10-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJB13-[70-130/10] |
A-LFAJB13-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJB16-[80-130/10] |
A-LFAJB16-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJB20-[80-130/10] |
A-LFAJB20-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJB25-[80-130/10] |
A-LFAJB25-LC[50-129.9/0.1] |
A-LFAJVB8-[70-100/10] |
A-LFAJVB8-LC[50-99.9/0.1] |
A-LFAJVB10-[70-100/10] |
A-LFAJVB10-LC[50-99.9/0.1] |
A-LFAJVB13-[70-100/10] |
A-LFAJVB13-LC[50-99.9/0.1] |
A-LFAJVB16-[80-100/10] |
A-LFAJVB16-LC[50-99.9/0.1] |
A-LFAJVB20-[80-100/10] |
A-LFAJVB20-LC[50-99.9/0.1] |
A-LFAJVB25-[80-100/10] |
A-LFAJVB25-LC[50-99.9/0.1] |
AJB8-[50-130/10] |
AJB8-LC[40-129.9/0.1] |
AJB10-[50-130/10] |
AJB10-LC[40-99.9/0.1] |
AJB13-[50-130/10] |
AJB13-LC[40-99.9/0.1] |
AJB16-[50-130/10] |
AJB16-LC[40-129.9/0.1] |
AJB20-[50-130/10] |
AJB20-LC[40-129.9/0.1] |
AJB25-[50-130/10] |
AJB25-LC[40-99.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S dimension (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 8 | 50 ~ 130 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 8 | - | 28 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 10 | 50 ~ 130 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 10 | - | 28 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 13 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 13 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 16 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 16 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 20 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 20 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 25 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 25 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 8 | 50 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 8 | - | 28 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 10 | 50 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 10 | - | 28 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 13 | 50 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 13 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 16 | 50 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 16 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 20 | 50 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 20 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 25 | 50 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 25 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 8 | 70 ~ 130 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 8 | - | 40 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 10 | 70 ~ 130 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 10 | - | 40 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 13 | 70 ~ 130 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 13 | - | 40 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 16 | 80 ~ 130 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 16 | - | 50 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 20 | 80 ~ 130 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 20 | - | 50 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 25 | 80 ~ 130 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | +0.005/0 | 25 | - | 50 | 50 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 8 | 70 ~ 100 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 8 | - | 40 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 10 | 70 ~ 100 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 10 | - | 40 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 13 | 70 ~ 100 | 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 13 | - | 40 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 16 | 80 ~ 100 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 16 | - | 50 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 20 | 80 ~ 100 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 20 | - | 50 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 25 | 80 ~ 100 | 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spring and pin reinforced type | +0.005/0 | 25 | - | 50 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 8 | 50 ~ 130 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 8 | - | 28 | 40 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 10 | 50 ~ 130 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 10 | - | 28 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 13 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 13 | - | 36 | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 16 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 16 | - | 36 | 40 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 20 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 20 | - | 36 | 40 ~ 129.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 25 | 50 ~ 130 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | m5 | 25 | - | 36 | 40 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Blank | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
S dimension(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali