Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-MJB6-[40-80/10] |
A-MJB6-LC[30-79.9/0.1] |
A-MJB8-[40-100/10] |
A-MJB8-LC[30-99.9/0.1] |
A-MJB10-[40-100/10] |
A-MJB10-LC[30-99.9/0.1] |
A-MJB13-[40-100/10] |
A-MJB13-LC[30-99.9/0.1] |
A-MJB16-[40-100/10] |
A-MJB16-LC[30-99.9/0.1] |
A-MJB20-[40-100/10] |
A-MJB20-LC[30-99.9/0.1] |
A-MJB25-[40-100/10] |
A-MJB25-LC[30-99.9/0.1] |
MJB6-[40-80/10] |
MJB6-LC[30-39.9/0.1] |
MJB6-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB6-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB6-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB6-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB8-[40-100/10] |
MJB8-LC[30-39.9/0.1] |
MJB8-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB8-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB8-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB8-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB8-LC[80.1-89.9/0.1] |
MJB8-LC[90.1-99.9/0.1] |
MJB10-[40-100/10] |
MJB10-LC[30-39.9/0.1] |
MJB10-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB10-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB10-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB10-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB10-LC[80.1-89.9/0.1] |
MJB10-LC[90.1-99.9/0.1] |
MJB13-[40-100/10] |
MJB13-LC[30-39.9/0.1] |
MJB13-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB13-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB13-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB13-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB13-LC[80.1-89.9/0.1] |
MJB13-LC[90.1-99.9/0.1] |
MJB16-[40-100/10] |
MJB16-LC[30-39.9/0.1] |
MJB16-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB16-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB16-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB16-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB16-LC[80.1-89.9/0.1] |
MJB16-LC[90.1-99.9/0.1] |
MJB20-[40-100/10] |
MJB20-LC[30-39.9/0.1] |
MJB20-LC[40.1-49.9/0.1] |
MJB20-LC[50.1-59.9/0.1] |
MJB20-LC[60.1-69.9/0.1] |
MJB20-LC[70.1-79.9/0.1] |
MJB20-LC[80.1-89.9/0.1] |
MJB20-LC[90.1-99.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S dimension (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 20 | 30 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 27 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 27 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 28 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | - | 28 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | - | 36 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | 40 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | - | 36 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | 40 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | - | 36 | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | 40 ~ 80 | 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 20 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 20 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 20 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 20 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 20 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | 40 ~ 100 | 27 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 27 | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | 40 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 28 | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | 40 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 28 | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | 40 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 36 | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | 40 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 30 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 40.1 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 50.1 ~ 59.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 36 | 90.1 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Blank | Jector | Standard type |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Tapped |
Specification | Tap standard type |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
S dimension(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali