Portapunzoni da taglio / forma a blocco / Punzoni laterale

Portapunzoni da taglio / forma a blocco / Punzoni laterale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPH1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPH1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPH1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPH1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPH2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPH2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPH2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPH2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPH3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPH3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPH4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPH4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
BBPHC1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPHC1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPHC1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPHC1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPHC2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPHC2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPHC2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPHC2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHC3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPHC3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHC4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPHC4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
Specification D (Punch diameter)
(mm)
L
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent168For round punch316 ~ 30-
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent168For round punch3-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-1810For round punch3 ~ 416 ~ 30-
1 Preventivo 10-1810For round punch3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-2513For round punch4 ~ 616 ~ 30-
1 Preventivo 10-2513For round punch4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-2816For round punch8 ~ 1016 ~ 30-
1 Preventivo 10-2816For round punch8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-3520For round punch10 ~ 1316 ~ 30-
1 Preventivo 10-3520For round punch10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-4025For round punch13 ~ 1616 ~ 30-
1 Preventivo 10-4025For round punch13 ~ 16-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-168For shaped punch316 ~ 30-
1 Preventivo 10-168For shaped punch3-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-1810For shaped punch3 ~ 416 ~ 30-
1 Preventivo 10-1810For shaped punch3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-2513For shaped punch4 ~ 616 ~ 30-
1 Preventivo 10-2513For shaped punch4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-2816For shaped punch8 ~ 1016 ~ 30-
1 Preventivo 10-2816For shaped punch8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-3520For shaped punch10 ~ 1316 ~ 30-
1 Preventivo 10-3520For shaped punch10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 Preventivo 10-4025For shaped punch13 ~ 1616 ~ 30-
1 Preventivo 10-4025For shaped punch13 ~ 16-16.1 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico