Spine di riscontro per piastra tergicristallo / testa cilindrica / a gradini / dicoat (Codici componente - Download CAD)

Spine di riscontro per piastra tergicristallo / testa cilindrica / a gradini / dicoat

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
A-TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShank diameter D tolerance Tip shape D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10+0.005/0D25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Preventivo 10+0.005/0D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Preventivo 10+0.005/0D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Preventivo 10+0.005/0D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Preventivo 10+0.005/0E25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Preventivo 10+0.005/0E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Preventivo 10+0.005/0E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Preventivo 10+0.005/0E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Preventivo 10m5D25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Preventivo 10m5D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Preventivo 10m5D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Preventivo 10m5D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
1 Preventivo 10m5E25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
1 Preventivo 10m5E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
1 Preventivo 10m5E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
1 Preventivo 10m5E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip deformation Material SKD11 Equivalen
Surface treatment None Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico