Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini

Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STAZ3-[42,​52,​62,​72]-P[1.5,​2,​2.5]
STAZ4-[42,​52,​62,​72]-P[2,​2.5,​3,​3.5]
STAZ5-[42,​52,​62,​72]-P[3,​3.5,​4,​4.5]
STAZ6-[42,​52,​62,​72]-P[4,​4.5,​5,​5.5]
STAZ8-[52,​62,​72,​82]-P[6,​7]
STAZ10-[52,​62,​72,​82]-P[8,​9]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10342 ~ 721.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10442 ~ 722 ~ 3.5
1 Preventivo 10542 ~ 723 ~ 4.5
1 Preventivo 10642 ~ 724 ~ 5.5
1 Preventivo 10852 ~ 826 ~ 7
1 Preventivo 101052 ~ 828 ~ 9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tip R Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape Standard
Shank diameter D tolerance m5

Supporto tecnico