Bussole di guida punzone con collare / gola di scarico / a gradini

Bussole di guida punzone con collare / gola di scarico / a gradini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FMHG3-[10,​13,​16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG4-[10,​13,​16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG5-[10,​13,​16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG6-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG6-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG8-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
FMHG8-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
G (Second step diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent3210 ~ 16-0.8 ~ 1.98
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent32-10 ~ 15.90.8 ~ 1.98
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.410 ~ 16-0.8 ~ 2.38
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.4-10 ~ 15.90.8 ~ 2.38
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.910 ~ 16-0.8 ~ 2.88
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.9-10 ~ 15.90.8 ~ 2.88
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.410 ~ 20-0.8 ~ 3.88
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.4-10 ~ 19.90.8 ~ 3.88
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.410 ~ 20-0.8 ~ 4.38
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.4-10 ~ 19.90.8 ~ 4.38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Headed type Tip shape A Shank diameter D tolerance +0.005/0

Supporto tecnico