Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
FMSG3-[10,13,16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2 |
FMSG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2 |
FMSG4-[10,13,16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01] |
FMSG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01] |
FMSG5-[10,13,16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01] |
FMSG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01] |
FMSG6-[10,13,16,20]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01] |
FMSG6-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01] |
FMSG8-[10,13,16,20]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01] |
FMSG8-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01] |
Codice componente | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | G (Second step diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | 2 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 1.98 | ||
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | 2 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 1.98 | ||
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 2.4 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 2.38 | ||
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 2.4 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 2.38 | ||
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 2.9 | 10 ~ 16 | - | 0.8 ~ 2.88 | ||
Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 2.9 | - | 10 ~ 15.9 | 0.8 ~ 2.88 | ||
Preventivo | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 3 ~ 3.4 | 10 ~ 20 | - | 0.8 ~ 3.88 | ||
Preventivo | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 3 ~ 3.4 | - | 10 ~ 19.9 | 0.8 ~ 3.88 | ||
Preventivo | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 3 ~ 4.4 | 10 ~ 20 | - | 0.8 ~ 4.38 | ||
Preventivo | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 3 ~ 4.4 | - | 10 ~ 19.9 | 0.8 ~ 4.38 |
Loading...
Shape | Straight | Tip shape | A | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.