Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 14 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 14 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 14 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 14 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 13 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 13 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 13 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 13 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 11 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 1.99 |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Economy | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali