Bussole di taglio con collare per l'aspirazione

Bussole di taglio con collare per l'aspirazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SV-MHD3-[16,​20]-P[0.5-1/0.01]
SV-MHD3-[16,​20]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-PC[2.01-2.2/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent316 ~ 200.5 ~ 1-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent316 ~ 20-1.01 ~ 1.2
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent416 ~ 250.5 ~ 2-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent416 ~ 25-2.01 ~ 2.2
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent516 ~ 250.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent516 ~ 25-2.51 ~ 2.7
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent616 ~ 251 ~ 3-
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent816 ~ 251 ~ 4-
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent1016 ~ 252 ~ 6-
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel616 ~ 251 ~ 3-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel816 ~ 251 ~ 4-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1016 ~ 252 ~ 6-
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Headed type Tip shape A Inside shape Regular
Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging Yes Shank diameter D tolerance m5

Supporto tecnico