Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 8 ~ 13 | - | - | - | 0.3 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 8 ~ 13 | - | - | - | - | 0.71 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.3 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | - | 0.71 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 8 ~ 30 | - | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | 16 ~ 30 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 16 ~ 30 | 0.5 ~ 1.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 16 ~ 30 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 8 ~ 30 | - | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | 16 ~ 30 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 16 ~ 30 | 0.5 ~ 2.495 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 16 ~ 30 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 3.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 4.195 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 30 | - | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 35 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | 16 ~ 35 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 13 | - | - | - | 16 ~ 35 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Angular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali