Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 5 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 5 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | 40 | - | - | 5 ~ 6.2 | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 10 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 6.2 | - | - | 5 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 5 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 5 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 40 | - | - | 5 ~ 8.2 | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | - | 30 ~ 39.9 | - | 5 ~ 8.2 | - | - | 5 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | 2 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 6 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 6 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 40 | - | - | 6 ~ 10.2 | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | 2 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 6 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 6 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | - | 30 ~ 39.9 | - | 6 ~ 10.2 | - | - | 6 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 40 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 40 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 29 ~ 39.9 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 29 ~ 39.9 | 3 ~ 12 | - | - | - | 1.5 ~ 12.2 |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Regular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | m5 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali