Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SR-FMSD6-[16-40/0.1]-P[1-3.2/0.01]-S[3-4/1]-G[3-3.6/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD13-[16-40/0.1]-P[1.5-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD16-[16-40/0.1]-P[2.5-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD20-[16-40/0.1]-P[3.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD25-[16-40/0.1]-P[5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD32-[16-40/0.1]-P[7.5-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-9/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD38-[16-40/0.1]-P[9.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-9/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD45-[16-40/0.1]-P[12.5-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-9/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD50-[16-40/0.1]-P[16.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSD56-[16-40/0.1]-P[19-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS13-[40.1-80/0.1]-P[1.5-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS16-[40.1-100/0.1]-P[2.5-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS20-[40.1-100/0.1]-P[3.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS25-[40.1-100/0.1]-P[5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS32-[40.1-100/0.1]-P[7.5-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS38-[40.1-100/0.1]-P[9.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS45-[40.1-100/0.1]-P[12.5-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS50-[40.1-100/0.1]-P[16.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FMSDS56-[40.1-100/0.1]-P[19-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDD56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDDS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDE56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
SR-FSDES32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-10/0.005] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | L dimension classification | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | G (Undercut diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | S (Length from tip end to undercut) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 3.6 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3.2 | - | 3 ~ 4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 38 | 0.01 ~ 10 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 45 | 0.01 ~ 10 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 50 | 0.01 ~ 10 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | L 40.1 or more | 56 | 0.01 ~ 10 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 38 | 0.01 ~ 10 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 45 | 0.01 ~ 10 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 36 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 50 | 0.01 ~ 10 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | L 40.1 or more | 56 | 0.01 ~ 10 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 46 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 16.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | n5 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
L dimension classification
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
G (Undercut diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
S (Length from tip end to undercut)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali